Protecteur de bord en PVC avec insert effet ressort en acier. Livré en rouleaux de 20 m. Permet la protection de bords en acier. Les profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par simple pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Adaptés à des température de -25 C à 90 C
Séries: SR5400
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur maximale de serrage | Couleur | Largeur minimale de serrage | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181,988 € - 214,1051 € | 16 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10237427 | 67,4024 € - 84,2565 € | 74 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
| 75,5357 € - 83,9285 € | 248 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 67,0082 € - 83,7778 € | 46 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 116,5004 € - 145,6185 € | 1005 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanc
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 62,3194 € - 69,2469 € | 716 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 125,4696 € - 156,8264 € | 68 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 10237434 | 124,0193 € - 155,0101 € | 217 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
| 303,4447 € - 319,3977 € | 112 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanc
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 155,3058 € - 182,7201 € | 117 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 116,0076 € - 128,8911 € | 154 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 171,7093 € - 180,777 € | 35 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 249,3904 € - 262,5132 € | 83 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 125,4696 € - 156,8264 € | 45 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Blanc
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 124,0193 € - 155,0101 € | 56 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanc
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 114,6559 € - 127,3986 € | 179 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 116,5004 € - 145,6185 € | 1276 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 61,9674 € - 68,8386 € | 94 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 303,4447 € - 319,3977 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 155,3058 € - 182,7201 € | 55 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer