Menu  Rechercher

Presse-étoupes - Laiton

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.

Séries: SR1717

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
53,7118 € - 58,7446 € Demander le délai de livraison ici
M40
33.0 mm
13,4889 € - 26,73 € Demander le délai de livraison ici
M16
10.0 mm
12,5541 € - 13,949 € Demander le délai de livraison ici
M40
25.0 mm
6,2262 € - 9,6853 € 399 En stock
M20
12.0 mm
44,3289 € - 73,8632 € Demander le délai de livraison ici
M40
28.0 mm
8,8714 € - 21,2871 € 47 En stock
M20
10.5 mm
14,6435 € - 29,0068 € Demander le délai de livraison ici
M20
13.0 mm
13,6767 € - 32,8413 € 150 En stock
M25
20.5 mm
103,5851 € - 237,9501 € Demander le délai de livraison ici
M63
53.0 mm
13,2777 € - 13,2777 € 21 En stock
M20
13.0 mm
81,8065 € - 81,8065 € Demander le délai de livraison ici
M50
35.0 mm
3,4859 € - 5,4257 € Demander le délai de livraison ici
1/2
12.0 mm
7,956 € - 8,8582 € Demander le délai de livraison ici
1.000 in
25.0 mm
1,1999 € - 2,878 € 530 En stock
M20
13.0 mm
3,0968 € - 3,4409 € Demander le délai de livraison ici
M12
6.5 mm
4,8112 € - 7,4841 € Demander le délai de livraison ici
M12
6.5 mm
11,5036 € - 22,3834 € 134 En stock
M16
10.0 mm
58,2784 € - 113,4549 € 55 En stock
M40
28.0 mm
10,5602 € - 20,5502 € 6 En stock
M12
7.0 mm
4,142 € - 5,7702 € 4100 En stock
1/2 in
9.0 mm
  • sur 6
Presse-étoupe M40 29.0 mm 33.0 mm Laiton Naturel

10207246

Gamme de prix
58,7446 € - 53,7118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Filetage
    M40
PE CEM cône contact M16 4.5 mm 10.0 mm Laiton Naturel

10302873

Gamme de prix
26,73 € - 13,4889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    CEM avancée
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.5 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    6.0 mm
PE CEM cône contact M40 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

10543221

Gamme de prix
13,949 € - 12,5541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Longueur totale
    54.0 mm
PE CEM cône contact M20 6.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

10237175

Gamme de prix
9,6853 € - 6,2262 €

Niveaux de stock
399 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    36.5 mm
PE CEM cône contact M40 16.0 mm 28.0 mm Laiton Naturel

10635971

Gamme de prix
73,8632 € - 44,3289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    CEM avancée
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Presse-étoupe M20 8.0 mm 10.5 mm Laiton Naturel

10207215

Gamme de prix
21,2871 € - 8,8714 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Filetage
    M20
PE CEM cône contact M20 6.0 mm 13.0 mm Laiton Naturel

10302880

Gamme de prix
29,0068 € - 14,6435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    CEM avancée
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 13.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    6.0 mm
Presse-étoupe M25 15.5 mm 20.5 mm Laiton Naturel

10207222

Gamme de prix
32,8413 € - 13,6767 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Filetage
    M25
Presse-étoupe M63 46.0 mm 53.0 mm Laiton Naturel

10207260

Gamme de prix
237,9501 € - 103,5851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Filetage
    M63
PE ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Laiton Naturel

10278277

Gamme de prix
13,2777 € - 13,2777 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Longueur du filetage de montage
    6.0 mm
PE ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Laiton Naturel

10278314

Gamme de prix
81,8065 € - 81,8065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
Presse-étoupe 1/2 6.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

10267714

Gamme de prix
5,4257 € - 3,4859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
Presse-étoupe 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

10267752

Gamme de prix
8,8582 € - 7,956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    19.0 mm
Presse-étoupe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Gris argent

10207314

Gamme de prix
2,878 € - 1,1999 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris argent
  • Matière complète
    PA6 V2
  • Forme du presse-étoupe
    Easy Fix
  • Longueur totale
    42.5 mm
  • Filetage
    M20
PE CEM cône contact M12 3.0 mm 6.5 mm Laiton Naturel

10543214

Gamme de prix
3,4409 € - 3,0968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    6.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
PE CEM cône contact M12 3.0 mm 6.5 mm Laiton Naturel

10237168

Gamme de prix
7,4841 € - 4,8112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    33.8 mm
PE ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Laiton Naturel

10278260

Gamme de prix
22,3834 € - 11,5036 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Longueur du filetage de montage
    5.0 mm
PE ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Laiton Naturel

10278307

Gamme de prix
113,4549 € - 58,2784 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
PE ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Laiton Naturel

10278253

Gamme de prix
20,5502 € - 10,5602 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Longueur du filetage de montage
    5.0 mm
Presse-étoupe 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Laiton Naturel

10267721

Gamme de prix
5,7702 € - 4,142 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm