Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Matière de la poignée | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9806 € - 10,8588 € | 86 En stock |
20.945 in
532.0 mm
|
Acier
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 32,7284 € - 32,7284 € | Demander le délai de livraison ici |
17.047 in
433.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Filetage femelle
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
28.819 in
732.0 mm
|
Acier
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
| 24,7444 € - 27,4938 € | Demander le délai de livraison ici |
28.858 in
733.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Filetage femelle
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,4775 € - 24,975 € | 17 En stock |
24.921 in
633.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Filetage femelle
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer