Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.
Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.
Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance du trou de montage | Matière de la poignée | Type de montage | Style de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 En stock |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
| 153 En stock |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aluminium
|
Filetage femelle
|
Tiroir
|
|||
| 12,1653 € - 15,1926 € | 12 En stock |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armoire inclinée
|
||
| 14,3337 € - 14,3337 € | 225 En stock |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 17,1357 € - 50,5623 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 15,7136 € - 19,6279 € | 36 En stock |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armoire inclinée
|
||
| 12,5455 € - 15,6995 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armoire inclinée
|
||
| 18,7127 € - 18,7127 € | 10 En stock |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 17,2765 € - 21,5992 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armoire inclinée
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier inoxydable
|
Filetage femelle
|
Tiroir
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier inoxydable
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier inoxydable
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Acier
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Acier
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Acier
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier inoxydable
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier inoxydable
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acier
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer