Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
0,666 € - 1,3187 € 3000 En stock
M8
Hexagonal
Noir
35.0 mm
25.0 mm
1,5347 € - 3,0455 € 720 En stock
M10
Hexagonal
Noir
105.0 mm
27.0 mm
2,3187 € - 2,882 € 1600 En stock
M10
Hexagonal
Noir
105.0 mm
17.0 mm
0,5223 € - 1,0349 € 4400 En stock
M8
Hexagonal
Noir
25.0 mm
17.0 mm
0,4857 € - 0,6068 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
25.0 mm
20.0 mm
0,7209 € - 0,8997 € 189 En stock
M10
Hexagonal
Noir
45.0 mm
25.0 mm
0,7195 € - 1,4252 € 200 En stock
M10
Hexagonal
Noir
15.0 mm
25.0 mm
0,611 € - 1,2093 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
25.0 mm
25.0 mm
1,0715 € - 2,123 € 8600 En stock
M12
Hexagonal
Noir
25.0 mm
27.0 mm
0,6814 € - 1,6913 € 1500 En stock
M8
Hexagonal
Noir
35.0 mm
30.0 mm
0,7631 € - 1,7918 € 750 En stock
M10
Hexagonal
Noir
75.0 mm
17.0 mm
0,9349 € - 1,8509 € 950 En stock
M10
Hexagonal
Noir
25.0 mm
30.0 mm
0,4294 € - 0,8515 € 11400 En stock
M6
Hexagonal
Noir
25.0 mm
20.0 mm
1,0137 € - 2,0077 € 1001 En stock
M10
Hexagonal
Noir
75.0 mm
27.0 mm
0,7307 € - 1,3365 € 1950 En stock
M10
Hexagonal
Noir
20.0 mm
27.0 mm
1,5261 € - 3,6077 € 330 En stock
M10
Hexagonal
Noir
145.0 mm
27.0 mm
0,6575 € - 1,6262 € 530 En stock
M8
Hexagonal
Noir
25.0 mm
30.0 mm
0,5533 € - 1,097 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
15.0 mm
25.0 mm
0,7364 € - 1,4577 € 300 En stock
M10
Hexagonal
Noir
25.0 mm
27.0 mm
0,635 € - 1,2566 € 850 En stock
M8
Hexagonal
Noir
15.0 mm
20.0 mm
  • sur 5
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M8 35.0 mm Noir

10290699

Gamme de prix
1,3187 € - 0,666 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
27.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M10 105.0 mm

10290828

Gamme de prix
3,0455 € - 1,5347 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    105.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 105.0 mm Noir

10290576

Gamme de prix
2,882 € - 2,3187 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    105.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M8 25.0 mm Noir

10290491

Gamme de prix
1,0349 € - 0,5223 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 20.0 mm M8 25.0 mm Noir

10290644

Gamme de prix
0,6068 € - 0,4857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 45.0 mm Noir

10290743

Gamme de prix
0,8997 € - 0,7209 €

Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 15.0 mm Noir

10290712

Gamme de prix
1,4252 € - 0,7195 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
25.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 25.0 mm

10290682

Gamme de prix
1,2093 € - 0,611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M12 25.0 mm Noir

10290842

Gamme de prix
2,123 € - 1,0715 €

Niveaux de stock
8600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 30.0 mm M8 35.0 mm Noir

10290873

Gamme de prix
1,6913 € - 0,6814 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 75.0 mm Noir

10290569

Gamme de prix
1,7918 € - 0,7631 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 30.0 mm M10 25.0 mm Noir

10290903

Gamme de prix
1,8509 € - 0,9349 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 20.0 mm M6 25.0 mm Noir

10290606

Gamme de prix
0,8515 € - 0,4294 €

Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 75.0 mm Noir

10290811

Gamme de prix
2,0077 € - 1,0137 €

Niveaux de stock
1001 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 20.0 mm Noir

10290750

Gamme de prix
1,3365 € - 0,7307 €

Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 145.0 mm Noir

10290835

Gamme de prix
3,6077 € - 1,5261 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    145.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 25.0 mm

10290866

Gamme de prix
1,6262 € - 0,6575 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M8 15.0 mm Noir

10290675

Gamme de prix
1,097 € - 0,5533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 25.0 mm Noir

10290767

Gamme de prix
1,4577 € - 0,7364 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
20.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 15.0 mm

10290637

Gamme de prix
1,2566 € - 0,635 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal