Menu  Rechercher

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
8,2792 € - 8,2792 € 5000 En stock
M12
Rigid
Noir
80.0 mm
Polypropylène ; acier
70.0 mm
2,6752 € - 2,9568 € 2271 En stock
M10
Plastique rigide
Noir
20.0 mm
Goujon en acier zingué BZP ; plastique
70.0 mm
93,9744 € - 177,7311 € Demander le délai de livraison ici
M16
Plastique rigide
Noir
75.0 mm
Acier doux nickelé ENP
70.0 mm
38,5089 € - 38,5089 € 32 En stock
M12
150.0 mm
Acier doux
60.0 mm
31,9609 € - 63,3285 € 35 En stock
M10
75.0 mm
Acier doux
50.0 mm
30,5255 € - 60,4865 € 8 En stock
M8
Swivel
Chromé
60.0 mm
Acier inoxydable
50.0 mm
68,1049 € - 90,8248 € Demander le délai de livraison ici
M20
Swivel
Chromé
150.0 mm
Acier inoxydable
100.0 mm
45,221 € - 60,2992 € 1 En stock
M16
Swivel
Chromé
150.0 mm
Acier inoxydable
80.0 mm
6,2094 € - 6,2094 € 2220 En stock
M10
Rigid
Noir
60.0 mm
Polyamide ; acier doux
70.0 mm
35,5015 € - 70,3331 € 1 En stock
M10
Swivel
Chromé
75.0 mm
Acier inoxydable
50.0 mm
124,2348 € - 138,0553 € Demander le délai de livraison ici
M24
Swivel
Chromé
200.0 mm
Acier inoxydable
120.0 mm
47,5996 € - 47,5996 € Demander le délai de livraison ici
M16
150.0 mm
Acier doux
80.0 mm
31,2364 € - 61,8932 € Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Acier doux
50.0 mm
63,2657 € - 63,2657 € Demander le délai de livraison ici
M20
150.0 mm
Acier doux
100.0 mm
43,2115 € - 43,2115 € 4 En stock
M12
Swivel
Chromé
150.0 mm
Acier inoxydable
60.0 mm
41,2958 € - 45,8842 € Demander le délai de livraison ici
M20
Pivot en plastique
Naturel
Inox ; acier doux
100.0 mm
60,558 € - 80,7187 € 2 En stock
M12
Swivel
Chromé
92.0 mm
Acier inoxydable
50.0 mm
65,863 € - 83,5632 € Demander le délai de livraison ici
M20
Swivel
Chromé
92.0 mm
Inox ; caoutchouc nitrile
100.0 mm
32,3191 € - 35,9101 € 7 En stock
M12
Pivot en plastique
Naturel
Acier inoxydable
55.0 mm
51,352 € - 57,0578 € Demander le délai de livraison ici
M16
Pivot en plastique
Naturel
Acier inoxydable
70.0 mm
  • sur 4
Pied ajustable large 70.0 mm M12 80.0 mm Noir

10380604

Gamme de prix
8,2792 € - 8,2792 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    80.0 mm
Pied ajustable large 70.0 mm M10 20.0 mm Noir

10380581

Gamme de prix
2,9568 € - 2,6752 €

Niveaux de stock
2271 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Pied ajustable large 70.0 mm M16 75.0 mm Noir

10378014

Gamme de prix
177,7311 € - 93,9744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Longueur filetage
    75.0 mm
Pied ajustable profil bas 60.0 mm M12 150.0 mm

10300299

Gamme de prix
38,5089 € - 38,5089 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Hauteur totale
    175.0 mm
  • Capacité de charge
    1250.0 kg
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M10 75.0 mm

10300282

Gamme de prix
63,3285 € - 31,9609 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Hauteur totale
    97.0 mm
  • Capacité de charge
    500.0 kg
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M8 60.0 mm Chromé

10300213

Gamme de prix
60,4865 € - 30,5255 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Pied ajustable profil bas 100.0 mm M20 150.0 mm Chromé

10300251

Gamme de prix
90,8248 € - 68,1049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    150.0 mm
Pied ajustable profil bas 80.0 mm M16 150.0 mm Chromé

10300244

Gamme de prix
60,2992 € - 45,221 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    150.0 mm
Pied ajustable large 70.0 mm M10 60.0 mm Noir

10380598

Gamme de prix
6,2094 € - 6,2094 €

Niveaux de stock
2220 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M10 75.0 mm Chromé

10300220

Gamme de prix
70,3331 € - 35,5015 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    75.0 mm
Pied ajustable profil bas 120.0 mm M24 200.0 mm Chromé

10300268

Gamme de prix
138,0553 € - 124,2348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    200.0 mm
Pied ajustable profil bas 80.0 mm M16 150.0 mm

10300305

Gamme de prix
47,5996 € - 47,5996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Hauteur totale
    181.0 mm
  • Capacité de charge
    1750.0 kg
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M8 60.0 mm

10300275

Gamme de prix
61,8932 € - 31,2364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
  • Capacité de charge
    300.0 kg
Pied ajustable profil bas 100.0 mm M20 150.0 mm

10300312

Gamme de prix
63,2657 € - 63,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Hauteur totale
    189.0 mm
  • Capacité de charge
    2500.0 kg
Pied ajustable profil bas 60.0 mm M12 150.0 mm Chromé

10300237

Gamme de prix
43,2115 € - 43,2115 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    150.0 mm
Pied ajustable large 100.0 mm M20 Naturel

10253397

Gamme de prix
45,8842 € - 41,2958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Capacité de charge
    3000.0 kg
Pied ajustable hygiénique 50.0 mm M12 92.0 mm Chromé

10300183

Gamme de prix
80,7187 € - 60,558 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M20 92.0 mm Chromé

10300206

Gamme de prix
83,5632 € - 65,863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable large 55.0 mm M12 Naturel

10253328

Gamme de prix
35,9101 € - 32,3191 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Naturel

10253366

Gamme de prix
57,0578 € - 51,352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Capacité de charge
    2000.0 kg