Menu  Rechercher

Patins à enfoncer

En stock

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
159 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Finition Ajouter au panier
1,0262 € - 2,1551 € 1000 En stock
Rond
Noir
Sans finition
0,5989 € - 0,9316 € 2400 En stock
Carré
Chromé
Chromé
0,6139 € - 0,9166 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Chromé
Chromé
0,7716 € - 1,097 € 12500 En stock
Noir
Poli
0,6702 € - 0,8663 € 8500 En stock
Noir
Poli
0,5026 € - 1,2389 € 39350 En stock
Noir
Poli
0,1999 € - 0,5056 € 3675 En stock
Bombés
Noir
Texturé
0,8856 € - 1,1827 € 3800 En stock
Noir
Poli
0,5688 € - 0,5765 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Poli
1,0447 € - 2,7587 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Naturel
Sans finition
0,1037 € - 0,2498 € Demander le délai de livraison ici
Bombés
Noir
Poli
1,0616 € - 2,806 € 180 En stock
Carré
Naturel
Sans finition
0,8434 € - 2,2265 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Naturel
Sans finition
0,1371 € - 0,2111 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
Poli
0,0959 € - 0,1476 € 1680 En stock
Carré
Noir
Poli
0,1235 € - 0,3252 € 3520 En stock
Carré
Noir
Poli
0,145 € - 0,411 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
Poli
0,2168 € - 0,6179 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
Poli
0,3829 € - 0,7599 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
Poli
0,7363 € - 1,2528 € 950 En stock
Carré
Noir
Poli
  • sur 8
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10255247

Gamme de prix
2,1551 € - 1,0262 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
Carré Embout à lamelles Chromé PE

10247044

Gamme de prix
0,9316 € - 0,5989 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Chromé
Carré Embout à lamelles Chromé PE

10247037

Gamme de prix
0,9166 € - 0,6139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    18.0 mm
  • Hauteur
    11.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Chromé
Carré Embout à lamelles 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10256992

Gamme de prix
1,097 € - 0,7716 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    25.0 mm
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Carré Embout à lamelles 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10256961

Gamme de prix
0,8663 € - 0,6702 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    20.0 mm
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Carré Embout à lamelles 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10257005

Gamme de prix
1,2389 € - 0,5026 €

Niveaux de stock
39350 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    40.0 mm
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Carré Embout à lamelles Noir PELD - PIR

10092996

Gamme de prix
0,5056 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
3675 En stock
Caractéristiques
  • Largeur
    22.2 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Carré Embout à lamelles 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10256985

Gamme de prix
1,1827 € - 0,8856 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    30.0 mm
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Carré Embout à lamelles 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10256978

Gamme de prix
0,5765 € - 0,5688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    16.0 mm
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer 28.5 mm 1.5 mm Naturel Acier

10302910

Gamme de prix
2,7587 € - 1,0447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    26.0 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Carré Embout à lamelles 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10079454

Gamme de prix
0,2498 € - 0,1037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer 28.5 mm 1.5 mm Naturel Acier

10302927

Gamme de prix
2,806 € - 1,0616 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    26.0 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Patin à enfoncer 25.0 mm 1.5 mm Naturel Acier

10302903

Gamme de prix
2,2265 € - 0,8434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    26.0 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin à enfoncer 16.0 1.125 in Noir ABS

10171295

Gamme de prix
0,2111 € - 0,1371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    28.6 mm
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer 18.0 1.000 in Noir ABS

10171264

Gamme de prix
0,1476 € - 0,0959 €

Niveaux de stock
1680 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.4 mm
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer 18.0 1.125 in Noir ABS

10171301

Gamme de prix
0,3252 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
3520 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    28.6 mm
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer 16.0 1.250 in Noir ABS

10171349

Gamme de prix
0,411 € - 0,145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    31.8 mm
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer 11.0 1.750 in Noir ABS

10171431

Gamme de prix
0,6179 € - 0,2168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    44.5 mm
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer 12.0 2.000 in Noir ABS

10171479

Gamme de prix
0,7599 € - 0,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    50.8 mm
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer 11.0 2.500 in Noir ABS

10171516

Gamme de prix
1,2528 € - 0,7363 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    63.5 mm
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Griffes métalliques
    Non