Menu  Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
10258682 0,0867 € - 0,1012 € 3000 En stock
9.5 mm
Double
1.6 mm
0,0654 € - 0,0899 € 106809 En stock
Rond
2.5 mm
0,212 € - 0,2501 € 6946 En stock
12.9 mm
Rond
4.0 mm
0,212 € - 0,2486 € 1677 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,212 € - 0,2486 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,212 € - 0,2486 € 6398 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,1404 € - 0,1638 € 1247 En stock
12.9 mm
Rond
2.5 mm
0,1373 € - 0,1609 € 4739 En stock
12.9 mm
Rond
4.0 mm
0,3539 € - 0,3715 € 3122 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,3678 € - 0,4541 € 5458 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,4022 € - 0,468 € 3512 En stock
22.2 mm
Rond
3.2 mm
0,0694 € - 0,2309 € 87 En stock
12.7 mm
Rond
2.3 mm
0,0802 € - 0,2689 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,0657 € - 0,0901 € 707 En stock
Plate
1.6 mm
0,0492 € - 0,1633 € 7713 En stock
11.2 mm
Double
1.6 mm
0,1282 € - 0,1534 € Demander le délai de livraison ici
Plate
2.5 mm
0,176 € - 0,2027 € 116000 En stock
Rond
1.6 mm
0,1306 € - 0,1577 € 3298 En stock
Rond
3.2 mm
0,176 € - 0,2013 € Demander le délai de livraison ici
Plate
1.8 mm
0,176 € - 0,2027 € 523 En stock
Rond
3.2 mm
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Double 2.3 x 4.5 mm PA Noir

10258682

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0867 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    2.3 x 4.5 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,35 mm Nylon 6/6 Noir

10027431

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
106809 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 - 7,4 mm PA Blanc

10258767

Gamme de prix
0,2501 € - 0,212 €

Niveaux de stock
6946 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.4 - 7.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Noir

10258781

Gamme de prix
0,2486 € - 0,212 €

Niveaux de stock
1677 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

10258804

Gamme de prix
0,2486 € - 0,212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

10258828

Gamme de prix
0,2486 € - 0,212 €

Niveaux de stock
6398 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,5 - 7,5 mm PA Noir

10258712

Gamme de prix
0,1638 € - 0,1404 €

Niveaux de stock
1247 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.5 - 7.5 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 - 7,4 mm PA Noir

10258750

Gamme de prix
0,1609 € - 0,1373 €

Niveaux de stock
4739 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.4 - 7.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Blanc

10258798

Gamme de prix
0,3715 € - 0,3539 €

Niveaux de stock
3122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Blanc

10258835

Gamme de prix
0,4541 € - 0,3678 €

Niveaux de stock
5458 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,4 - 11,0 mm PA Noir

10258873

Gamme de prix
0,468 € - 0,4022 €

Niveaux de stock
3512 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.4 - 11.0 mm
  • Longueur de tête
    22.2 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

10281512

Gamme de prix
0,2309 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    12.7 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Noir

10281550

Gamme de prix
0,2689 € - 0,0802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Plate 2.8 x 5.3 mm Nylon 6/6 Noir

10027394

Gamme de prix
0,0901 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
707 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Double 3,0 x 5,6 mm PA Noir

10281635

Gamme de prix
0,1633 € - 0,0492 €

Niveaux de stock
7713 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm
  • Longueur de tête
    11.2 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Noir

10173343

Gamme de prix
0,1534 € - 0,1282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm Nylon 6/6 Noir

10173404

Gamme de prix
0,2027 € - 0,176 €

Niveaux de stock
116000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,26 mm Nylon 6/6 Noir

10027448

Gamme de prix
0,1577 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
3298 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 7,6 mm Nylon 6/6 Noir

10027424

Gamme de prix
0,2013 € - 0,176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3 x 7.6 mm, 3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.8 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Noir

10173435

Gamme de prix
0,2027 € - 0,176 €

Niveaux de stock
523 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    8.2 x 9.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm