Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.
Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.
Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.
Séries: SR1730
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Forme de câbles compatibles | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1577 € - 0,1802 € | 3314 En stock |
|
Plate
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1816 € | 8989 En stock |
|
Plate
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,176 € - 0,2027 € | 25881 En stock |
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,1012 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,176 € - 0,2027 € | 111000 En stock |
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,2323 € | 1768 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Double
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,1633 € | 7713 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,1396 € | 20236 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4134 € - 2,4134 € | 1771 En stock |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0735 € | 8770 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Double
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2619 € - 0,8265 € | 1493 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1282 € - 0,5233 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Plate
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10281536 | 0,0811 € - 0,2703 € | 11700 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,1309 € - 0,1535 € | 7272 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1565 € | 8253 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,0556 € - 0,1872 € | 8264 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10258811 | 0,2238 € - 0,2589 € | 3000 En stock |
0.654 in
16.6 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 0,0809 € - 0,2703 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3393 € - 0,3978 € | 2837 En stock |
0.764 in
19.4 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,3506 € | 1992 En stock |
0.776 in
19.7 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer