Menu  Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,0986 € - 0,1217 € 902 En stock
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,0857 € - 0,1059 € 67457 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,0857 € - 0,1059 € Demander le délai de livraison ici
7.4 mm
À enfoncer
3.5 mm
0,2731 € - 0,3125 € 835 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.6 mm
0,2401 € - 0,2667 € 2618 En stock
7.1 mm
0,0986 € - 0,1217 € 290 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,4519 € - 0,4928 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
À enfoncer
2.6 mm
0,1689 € - 0,1943 € 650 En stock
À enfoncer
0,1689 € - 0,1943 € 3850 En stock
À enfoncer
0,0986 € - 0,1217 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,0986 € - 0,1217 € 668 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,0986 € - 0,1217 € 2400 En stock
7.4 mm
À enfoncer
3.5 mm
0,0857 € - 0,1059 € 22058 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,0986 € - 0,1217 € 1000 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,0857 € - 0,1059 € 697 En stock
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,0986 € - 0,1217 € 9030 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,0857 € - 0,1059 € 2382 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,0857 € - 0,1059 € 20920 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,0857 € - 0,1059 € 335 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,0857 € - 0,1059 € 2000 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
  • sur 5
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018705

Gamme de prix
0,1217 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
902 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018941

Gamme de prix
0,1059 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
67457 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019009

Gamme de prix
0,1059 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    7.4 mm
Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019368

Gamme de prix
0,3125 € - 0,2731 €

Niveaux de stock
835 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-câble 6.8 mm 9.5 mm Naturel Nylon 6/6

10110812

Gamme de prix
0,2667 € - 0,2401 €

Niveaux de stock
2618 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de selle
    Mini
  • Largeur intérieure
    7.1 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018910

Gamme de prix
0,1217 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019320

Gamme de prix
0,4928 € - 0,4519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019139

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019177

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
3850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018934

Gamme de prix
0,1217 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018972

Gamme de prix
0,1217 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
668 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019016

Gamme de prix
0,1217 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    7.4 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018965

Gamme de prix
0,1059 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
22058 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018729

Gamme de prix
0,1217 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018682

Gamme de prix
0,1059 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
697 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018750

Gamme de prix
0,1217 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
9030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018736

Gamme de prix
0,1059 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
2382 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018712

Gamme de prix
0,1059 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
20920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018743

Gamme de prix
0,1059 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
335 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018781

Gamme de prix
0,1059 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm