Manchons de protection des tuyaux approuvés par la sécurité minière. Les revêtements durables sont approuvés pour protéger les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et les éclatements. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à +130 C. L'administration américaine de la sécurité et de la santé dans les mines (MSHA) a approuvé ce produit. Efficaces pour minimiser un flux concentré de fuites en trou d'épingle, tout en maintenant une résistance élevée à l'éclatement.Produit conforme aux normes de la MSHA (Mine Safety and Health Administration).Haute résistance contre l'abrasion et l'éclatementRésistance en température : -40 C à +130 C.Peut être marqué avec le logo de votre entreprise et les détails de la référence.Longueur standard du rouleau : 50 mètres. Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | Couleur | Matière complète | RL | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330,6431 € - 330,6431 € | 21 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 114,2621 € - 114,2621 € | 53 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 170,4551 € - 170,4551 € | 8 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 264,9411 € - 264,9411 € | Demander le délai de livraison ici |
1.85 in
47.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 156,4871 € - 156,4871 € | 7 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 222,2277 € - 222,2277 € | 3 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 394,1991 € - 394,1991 € | 11 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 135,5033 € - 135,5033 € | Demander le délai de livraison ici |
0.98 in
24.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 103,5966 € - 103,5966 € | 30 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 202,4901 € - 202,4901 € | 38 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 277,3413 € - 277,3413 € | 3 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 215,096 € - 215,096 € | Demander le délai de livraison ici |
1.571 in
39.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 129,001 € - 129,001 € | 8 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 68,975 € - 68,975 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
| 100,9391 € - 100,9391 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
| 53,8342 € - 53,8342 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
| 43,7403 € - 43,7403 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
| 112,7153 € - 112,7153 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
| 148,044 € - 148,044 € | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
| 215,3367 € - 215,3367 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer