Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière du boîtier | Mécanisme d'accroche | Longueur totale | Couleur | Type de montage | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8993 € - 13,1876 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Blanc
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 9,9125 € - 22,0294 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,8145 € - 15,4939 € | 46 En stock |
ABS
|
Pêne
|
2.52 in
64.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,1594 € - 3,338 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ivoire
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,3792 € - 5,4997 € | 135 En stock |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,6863 € - 29,539 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
4.173 in
106.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10201541 | 13,503 € - 28,0856 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 7,2942 € - 7,6926 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.52 in
64.0 mm
|
Ivoire
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,2384 € - 6,7712 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,9703 € - 10,9404 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.087 in
53.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 9,9829 € - 19,7814 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,2651 € - 16,381 € | 28 En stock |
PP
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,9125 € - 22,0294 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 23,4578 € - 46,4819 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,9703 € - 10,9404 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ivoire
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 12,109 € - 23,9801 € | 148 En stock |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,6144 € - 34,891 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,6471 € - 5,2336 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2,2528 € - 5,5293 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
2.126 in
54.0 mm
|
Marron
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 10191842 | 1,9994 € - 4,9084 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
1.89 in
48.0 mm
|
Marron
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer