Loqueteaux magnétiques - Montage encastré dans une encoche du cadre pour fournir un effet affleuré. La gamme propose différentes options de montage, encliquetable pour une installation rapide ou à visser pour un meilleur maintien. Cette gamme est adaptée à différentes forces et épaisseurs de panneaux.
Séries: SR5427
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Largeur totale | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1115 € - 7,5328 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
|
Polypropylène
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 10279205 | 3,3229 € - 7,1851 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
| 6,0991 € - 6,0991 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,0263 € - 6,0263 € | 1650 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,2539 € - 3,682 € | 10 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
Blanc
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylène
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 1,3518 € - 2,519 € | Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
Blanc
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyrène
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,5617 € - 11,0291 € | 40 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4,4634 € - 9,8463 € | Demander le délai de livraison ici |
2.52 in
64.0 mm
|
Blanc
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,985 € - 6,032 € | Demander le délai de livraison ici |
1.555 in
39.5 mm
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropylène
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,4491 € - 2,9633 € | 6 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,838 € - 3,838 € | 40 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
Noir
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylène
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 4,6887 € - 9,2845 € | Demander le délai de livraison ici |
2.52 in
64.0 mm
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,2243 € - 6,3868 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Blanc
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,689 € - 7,1851 € | 958 En stock |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,2657 € - 6,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 4,224 € - 4,7427 € | 23 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,4634 € - 9,8463 € | Demander le délai de livraison ici |
2.52 in
64.0 mm
|
Noir
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,6303 € - 23,0339 € | 119 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,0979 € - 4,8788 € | Demander le délai de livraison ici |
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,8736 € - 0,8736 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
Noir
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoxyméthylène
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer