Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,1261 € - 0,1653 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Naturel
15.7 mm
À clipser
0,13 € - 0,1707 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
6.4 mm
À clipser
0,0919 € - 0,1135 € 999 En stock
4.7 mm
Naturel
5.1 mm
À clipser
0,1244 € - 0,1536 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Naturel
11.5 mm
À clipser
0,259 € - 0,3449 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
15.9 mm
Fir Tree
0,1143 € - 0,1507 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
À clipser
0,1004 € - 0,1321 € 1000 En stock
4.7 mm
Naturel
8.9 mm
À clipser
0,6814 € - 0,7969 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
12.7 mm
Fir Tree
0,0896 € - 0,1106 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Naturel
7 mm
À clipser
0,1244 € - 0,1536 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Naturel
11.5 mm
À clipser
0,1373 € - 0,18 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
6.4 mm
À clipser
0,1167 € - 0,1533 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,1167 € - 0,1533 € 1000 En stock
6.4 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,1143 € - 0,1507 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
9.5 mm
À clipser
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Fir Tree
0,1102 € - 0,1224 € 5973 En stock
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Fir Tree
0,1267 € - 0,1408 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € 9009 En stock
6.4 mm
Naturel
12.7 mm
Fir Tree
  • sur 37
Liens torsadés À clipser 0.620 in Nylon 6/6 Naturel

10363386

Gamme de prix
0,1653 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur de la base
    5.5 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés À clipser 0.250 in Nylon 6/6 Naturel

10363287

Gamme de prix
0,1707 € - 0,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.4 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.2 - 2.8 mm
  • Longueur de la base
    6.4 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés À clipser 0.200 in Nylon 6/6 Naturel

10363270

Gamme de prix
0,1135 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur de la base
    5.5 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés À clipser 0.453 in Nylon 6/6 Naturel

10363355

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur de la base
    5.5 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés Sapin 6.4 mm 0.625 in Nylon 6/6 Naturel

10363263

Gamme de prix
0,3449 € - 0,259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.4 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 6.4 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
  • Hauteur totale
    49.2 mm
Liens torsadés À clipser 0.375 in Nylon 6/6 Naturel

10363317

Gamme de prix
0,1507 € - 0,1143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.4 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.2 - 2.8 mm
  • Longueur de la base
    6.4 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés À clipser 0.350 in Nylon 6/6 Naturel

10363331

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1004 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur de la base
    5.5 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés Sapin 6.4 mm 0.500 in Nylon 6/6 Naturel

10363256

Gamme de prix
0,7969 € - 0,6814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.4 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 6.4 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
  • Hauteur totale
    62.6 mm
Liens torsadés À clipser 0.276 in Nylon 6/6 Naturel

10363300

Gamme de prix
0,1106 € - 0,0896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur de la base
    5.5 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés À clipser 0.453 in Nylon 6/6 Naturel

10363348

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur de la base
    5.5 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés À clipser 0.250 in Nylon 6/6 Naturel

10363294

Gamme de prix
0,18 € - 0,1373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Largeur de base
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    34.9 mm
Liens torsadés À clipser 0.500 in Nylon 6/6 Naturel

10363379

Gamme de prix
0,1533 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Largeur de base
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    43.3 mm
Liens torsadés À clipser 0.500 in Nylon 6/6 Naturel

10363362

Gamme de prix
0,1533 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.4 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.2 - 2.8 mm
  • Longueur de la base
    6.4 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés À clipser 0.375 in Nylon 6/6 Naturel

10363324

Gamme de prix
0,1507 € - 0,1143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Largeur de base
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    40.1 mm
Liens torsadés 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034057

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    55.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Liens torsadés 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034071

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    57.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Liens torsadés 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10488041

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    77.3 mm
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
Liens torsadés 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034095

Gamme de prix
0,1224 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
5973 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    49.5 mm
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
Liens torsadés 12.7 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10031179

Gamme de prix
0,1408 € - 0,1267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    58.2 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Liens torsadés Sapin 12.7 mm PA Naturel

10032411

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
9009 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.4 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    42.0 mm
  • Longueur entretoise
    3.2 mm