Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.
Séries: SR1825
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1115 € - 0,1264 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0507 € - 0,0697 € | 573 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0911 € - 0,0969 € | 993 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0182 € - 0,0182 € | 8646 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0543 € - 0,0636 € | 9 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2675 € - 0,3125 € | 1013 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3379 € - 0,3942 € | 3690 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0905 € - 0,1061 € | 8014 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2055 € - 0,2421 € | 4946 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1285 € - 0,1285 € | 11768 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1029 € - 0,1203 € | 8903 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,544 € - 0,5661 € | 3204 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Noir
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,1018 € - 0,1083 € | 15923 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,497 € - 0,528 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Noir
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,0526 € - 0,0723 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0629 € - 0,0864 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0542 € - 0,0743 € | 18920 En stock |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1154 € - 0,1201 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0481 € - 0,0663 € | 175000 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1957 € - 0,2252 € | 17000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer