Menu  Rechercher

Liens de serrage métalliques

En stock

Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.

Séries: SRMT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
1,577 € - 1,6614 € 93 En stock
180.0 mm
610.0 mm
1,7037 € - 1,8022 € 5098 En stock
125.0 mm
450.0 mm
1,2968 € - 1,4502 € 200 En stock
80.0 mm
300.0 mm
1,305 € - 1,4423 € 100 En stock
60.0 mm
225.0 mm
1,2419 € - 1,3784 € 187 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,8996 € - 0,9996 € 1245 En stock
380.0 mm
1250.0 mm
0,7152 € - 0,7927 € 5396 En stock
30.0 mm
150.0 mm
1,1041 € - 1,2145 € 1098 En stock
152.0 mm
521.0 mm
0,4862 € - 0,5402 € 2900 En stock
152.0 mm
521.0 mm
0,5153 € - 0,5956 € 1241 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,878 € - 0,9756 € 3000 En stock
51.0 mm
201.0 mm
0,9571 € - 1,0635 € 6791 En stock
25.0 mm
127.0 mm
0,4341 € - 0,5107 € 4014 En stock
51.0 mm
201.0 mm
0,813 € - 0,9033 € Demander le délai de livraison ici
304.0 mm
998.0 mm
0,6389 € - 0,7099 € 4355 En stock
254.0 mm
838.0 mm
0,4451 € - 0,5237 € 3890 En stock
70.0 mm
259.0 mm
1,0511 € - 1,1679 € 1600 En stock
203.0 mm
679.0 mm
1,5262 € - 1,686 € 800 En stock
152.0 mm
521.0 mm
1,0875 € - 1,2083 € 6454 En stock
51.0 mm
201.0 mm
0,8253 € - 0,9171 € 400 En stock
254.0 mm
838.0 mm
  • sur 3
Lien de serrage 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278451

Gamme de prix
1,6614 € - 1,577 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278499

Gamme de prix
1,8022 € - 1,7037 €

Niveaux de stock
5098 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278536

Gamme de prix
1,4502 € - 1,2968 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10435267

Gamme de prix
1,4423 € - 1,305 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

10278376

Gamme de prix
1,3784 € - 1,2419 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    200.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Acier inoxydable

10161456

Gamme de prix
0,9996 € - 0,8996 €

Niveaux de stock
1245 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    380.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    1250.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Acier inoxydable

10278338

Gamme de prix
0,7927 € - 0,7152 €

Niveaux de stock
5396 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10161371

Gamme de prix
1,2145 € - 1,1041 €

Niveaux de stock
1098 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10161418

Gamme de prix
0,5402 € - 0,4862 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278413

Gamme de prix
0,5956 € - 0,5153 €

Niveaux de stock
1241 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10431511

Gamme de prix
0,9756 € - 0,878 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

10161302

Gamme de prix
1,0635 € - 0,9571 €

Niveaux de stock
6791 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161340

Gamme de prix
0,5107 € - 0,4341 €

Niveaux de stock
4014 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acier inoxydable

10445679

Gamme de prix
0,9033 € - 0,813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    304.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    998.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acier inoxydable

10161432

Gamme de prix
0,7099 € - 0,6389 €

Niveaux de stock
4355 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    838.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acier inoxydable

10161388

Gamme de prix
0,5237 € - 0,4451 €

Niveaux de stock
3890 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    70.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    259.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Acier inoxydable

10161272

Gamme de prix
1,1679 € - 1,0511 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    203.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    679.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10429655

Gamme de prix
1,686 € - 1,5262 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161319

Gamme de prix
1,2083 € - 1,0875 €

Niveaux de stock
6454 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Acier inoxydable

10161289

Gamme de prix
0,9171 € - 0,8253 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    838.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388