Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.
Séries: SRMT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7842 € - 0,8222 € | 3278 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,1399 € - 3,1399 € | 1700 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 2,2669 € - 2,3795 € | 5 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 2,0275 € - 2,1402 € | 1800 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,0351 € - 1,0351 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,3404 € - 1,408 € | 666 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,577 € - 1,6614 € | 93 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,9997 € - 1,1109 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4862 € - 0,5402 € | 2900 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 2,1402 € - 2,2246 € | 498 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 10559529 | 1,6236 € - 1,7937 € | Demander le délai de livraison ici |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
|
| 0,9025 € - 0,949 € | 4118 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,0405 € - 1,1574 € | 716 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,591 € - 1,6755 € | 26 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 2,5468 € - 2,8298 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,0757 € - 1,1306 € | 1700 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,7152 € - 0,7927 € | 5396 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4787 € - 0,5319 € | 9996 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,7434 € - 0,7814 € | 2672 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,2419 € - 1,3784 € | 187 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer