Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.
Séries: SR2001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière du crochet | Couleur | Longueur totale | Largeur totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5679 € - 7,0014 € | 85 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Oui
|
Non
|
||
| 10214848 | 4,4775 € - 4,4775 € | 4301 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oui
|
Non
|
|
| 4,1114 € - 4,1114 € | 1930 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Oui
|
Non
|
||
| 0,7589 € - 0,8432 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Orange
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 1,1517 € - 1,2797 € | 910 En stock |
PEBD
|
Noir
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 1,1677 € - 1,2975 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Rouge
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 1,1934 € - 1,326 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Bleu
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 0,6243 € - 0,6243 € | 9962 En stock |
Nylon
|
Noir
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 1,266 € - 1,4067 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Blanc
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 3,0975 € - 3,4416 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Vert
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 1,3503 € - 1,3503 € | 2000 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 0,8533 € - 0,9481 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Blanc
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 0,7466 € - 0,8296 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Vert
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Non
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oui
|
Non
|
|||
| 3,2287 € - 3,5875 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Bleu
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 3,0975 € - 3,4416 € | 9 En stock |
PEBD
|
Blanc
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 2,9043 € - 3,227 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Vert
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Jaune
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Orange
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Noir
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Non
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer