Menu  Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Insert fileté

En stock

Les poignées de verrouillage femelles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'elle est montée sur les applications filetées mâles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Filetage Couleur Rayon de poignée Ajouter au panier
5,3711 € - 5,3986 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
44.0 mm
3,877 € - 3,877 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
44.0 mm
2,8276 € - 2,8276 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
9,7154 € - 22,6495 € Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
M12
Noir ; rouge
104.0 mm
15,5193 € - 16,3384 € 20 En stock
M10
Noir
2,8937 € - 2,8937 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M3
Noir
30.0 mm
2,7974 € - 2,7974 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
44.0 mm
5,0125 € - 5,5617 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M6
Noir
43.0 mm
1,7033 € - 1,7033 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
5,5617 € - 5,5757 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
8,7762 € - 9,7709 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
16,6017 € - 16,6017 € Demander le délai de livraison ici
M12
Noir
5,5054 € - 5,5335 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M3
Gris
30.0 mm
5,5054 € - 5,5335 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M4
Gris
30.0 mm
6,2375 € - 6,9275 € 1750 En stock
37.0 mm
M8
Orange
65.0 mm
15,2853 € - 16,0751 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
15,2853 € - 16,0751 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
2,8937 € - 2,8937 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M4
Noir
30.0 mm
2,7974 € - 2,7974 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M3
Rouge
30.0 mm
5,3711 € - 5,3986 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M4
Orange
30.0 mm
  • sur 4
Poignée de verrouillage femelle 44.0 mm M5 6.0 mm PA Noir

10631355

Gamme de prix
5,3986 € - 5,3711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Insert taraudé M5 Noir

10364611

Gamme de prix
3,877 € - 3,877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Goujon fileté M5 PA Noir

10364550

Gamme de prix
2,8276 € - 2,8276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 104.0 mm Insert taraudé M12 Noir ; rouge

10260401

Gamme de prix
22,6495 € - 9,7154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir ; rouge
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    51.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Insert M10 Noir

10275030

Gamme de prix
16,3384 € - 15,5193 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Manette indexable 30.0 mm Insert taraudé M3 Noir

10364512

Gamme de prix
2,8937 € - 2,8937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Insert taraudé M5 Noir

10364604

Gamme de prix
2,7974 € - 2,7974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 43.0 mm Insert taraudé M6 Noir

10260364

Gamme de prix
5,5617 € - 5,0125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
Poignée de verrouillage femelle 30.0 mm M5 16.0 mm PA Noir

10640197

Gamme de prix
1,7033 € - 1,7033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Goujon fileté M5 PA Noir

10364598

Gamme de prix
5,5757 € - 5,5617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 65.0 mm Insert taraudé M8 Noir

10275009

Gamme de prix
9,7709 € - 8,7762 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Manette indexable 92.0 mm Insert taraudé M12 Noir

10275047

Gamme de prix
16,6017 € - 16,6017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M12
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Manette indexable 30.0 mm Insert taraudé M3 Gris

10364529

Gamme de prix
5,5335 € - 5,5054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Gris
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Insert taraudé M4 Gris

10364543

Gamme de prix
5,5335 € - 5,5054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Gris
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 65.0 mm Insert taraudé M8 Orange

10259252

Gamme de prix
6,9275 € - 6,2375 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Insert taraudé M8 Noir

10275016

Gamme de prix
16,0751 € - 15,2853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Manette indexable 78.0 mm Insert taraudé M10 Noir

10275023

Gamme de prix
16,0751 € - 15,2853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Manette indexable 30.0 mm Insert taraudé M4 Noir

10364536

Gamme de prix
2,8937 € - 2,8937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Insert taraudé M3 Rouge

10364505

Gamme de prix
2,7974 € - 2,7974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Rouge
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 30.0 mm M4 Technopolymère FV Orange

10644638

Gamme de prix
5,3986 € - 5,3711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm