Menu  Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Insert fileté

En stock

Les poignées de verrouillage femelles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'elle est montée sur les applications filetées mâles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Filetage Couleur Rayon de poignée Ajouter au panier
2,7974 € - 2,7974 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
44.0 mm
2,7974 € - 2,7974 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M3
Orange
30.0 mm
5,3711 € - 5,3986 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M4
Orange
30.0 mm
2,8276 € - 2,8276 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
5,5617 € - 5,5757 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
6,4838 € - 6,5799 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,2939 € - 6,3924 € 29 En stock
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
11,8918 € - 13,2229 € Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
6,3739 € - 6,47 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,5332 € - 6,6318 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
2,888 € - 2,888 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,2474 € - 5,2887 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
3,201 € - 3,201 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
2,888 € - 2,888 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,3786 € - 5,4209 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,3786 € - 5,4209 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,6884 € - 5,7166 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,5497 € - 5,5771 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
6,5332 € - 6,6318 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,3739 € - 6,47 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
  • sur 4
Manette indexable 44.0 mm Insert taraudé M5 Noir

10364604

Gamme de prix
2,7974 € - 2,7974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Insert taraudé M3 Orange

10364499

Gamme de prix
2,7974 € - 2,7974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 30.0 mm M4 Technopolymère FV Orange

10644638

Gamme de prix
5,3986 € - 5,3711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Goujon fileté M5 PA Noir

10364550

Gamme de prix
2,8276 € - 2,8276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Goujon fileté M5 PA Noir

10364574

Gamme de prix
5,5757 € - 5,5617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 63.0 mm M8 40.0 mm PA Noir

10633694

Gamme de prix
6,5799 € - 6,4838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Insert taraudé M8 Noir

10364895

Gamme de prix
6,3924 € - 6,2939 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 65.0 mm Insert M6 Noir

10274996

Gamme de prix
13,2229 € - 11,8918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301300000
Poignée de verrouillage femelle 63.0 mm M8 16.0 mm PA Noir

10645437

Gamme de prix
6,47 € - 6,3739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364789

Gamme de prix
6,6318 € - 6,5332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364635

Gamme de prix
2,888 € - 2,888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 44.0 mm M6 16.0 mm PA Noir

10645420

Gamme de prix
5,2887 € - 5,2474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364666

Gamme de prix
3,201 € - 3,201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364659

Gamme de prix
2,888 € - 2,888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364680

Gamme de prix
5,4209 € - 5,3786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 Noir

10364697

Gamme de prix
5,4209 € - 5,3786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 Noir

10364710

Gamme de prix
5,7166 € - 5,6884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 44.0 mm M6 6.0 mm PA Noir

10644911

Gamme de prix
5,5771 € - 5,5497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364765

Gamme de prix
6,6318 € - 6,5332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 63.0 mm M8 20.0 mm PA Noir

10644188

Gamme de prix
6,47 € - 6,3739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm