Menu  Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés

En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
99,6683 € - 132,8877 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
61,7106 € - 82,274 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
94,93 € - 126,5699 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
59,1631 € - 78,8807 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
61,7106 € - 82,274 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
74,0405 € - 98,7207 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
369,9887 € - 493,3182 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
313,2406 € - 417,6575 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
442,9796 € - 590,6429 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
1.162,8114 € - 1.550,4085 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
255,2085 € - 340,2746 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
231,5575 € - 308,7366 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
227,1656 € - 302,8875 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
266,8047 € - 355,7329 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
190,7058 € - 254,271 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
151,4437 € - 201,925 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
175,2883 € - 233,7178 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
80,0322 € - 106,7096 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
255,2085 € - 340,2746 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
189,8498 € - 253,1297 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 70.0 M2 4.0 Acier

20161941

Gamme de prix
132,8877 € - 99,6683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    70.0
  • Course max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 45.0 M3 6.0 Acier

20161972

Gamme de prix
82,274 € - 61,7106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • Course max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 90.0 M3 6.0 Acier

20162009

Gamme de prix
126,5699 € - 94,93 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    90.0
  • Course max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 20.0 M2 4.0 Acier

20161897

Gamme de prix
78,8807 € - 59,1631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • Course max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M2 4.0 Acier

20161903

Gamme de prix
82,274 € - 61,7106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 40.0 M2 4.0 Acier

20161910

Gamme de prix
98,7207 € - 74,0405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • Course max
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 550.0 M6 15.0 Acier

20162320

Gamme de prix
493,3182 € - 369,9887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    550.0
  • Course max
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M8 22.0 Acier

20162368

Gamme de prix
417,6575 € - 313,2406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M10 28.0 Acier

20162412

Gamme de prix
590,6429 € - 442,9796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 900.0 M8 22.0 Acier

20174064

Gamme de prix
1.550,4085 € - 1.162,8114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    900.0
  • Course max
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M5 11.0 Acier

20162214

Gamme de prix
340,2746 € - 255,2085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 350.0 M6 15.0 Acier

20162283

Gamme de prix
308,7366 € - 231,5575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    350.0
  • Course max
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 360.0 M5 11.0 Acier

20162207

Gamme de prix
302,8875 € - 227,1656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    360.0
  • Course max
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M6 15.0 Acier

20162290

Gamme de prix
355,7329 € - 266,8047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M4 8.0 Acier

20162160

Gamme de prix
254,271 € - 190,7058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    300.0
  • Course max
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 240.0 M5 11.0 Acier

20162184

Gamme de prix
201,925 € - 151,4437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    240.0
  • Course max
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 275.0 M4 8.0 Acier

20162153

Gamme de prix
233,7178 € - 175,2883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    275.0
  • Course max
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 100.0 M6 15.0 Acier

20162238

Gamme de prix
106,7096 € - 80,0322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    100.0
  • Course max
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 440.0 M5 11.0 Acier

20162450

Gamme de prix
340,2746 € - 255,2085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    440.0
  • Course max
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 165.0 M3 6.0 Acier

20174033

Gamme de prix
253,1297 € - 189,8498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    165.0
  • Course max
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4