Menu  Rechercher

Filets de protection souples 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Orange 30% PCR

Référence Essentra :

20950088

Référence du fabricant:

20950088

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 170,8436 €
10 + 153,7592 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

170,84 €

1 x 170,8436 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre minimal d'enveloppe 6.0 mm
Diamètre maximal d'enveloppe 17.0 mm
Longueur totale 250.0 m
Couleur Orange
Matière 30% PCR
Tarif par Rouleau
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter