Menu  Rechercher

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
285 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0751 € - 0,0834 € Demander le délai de livraison ici
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
0,1404 € - 0,156 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.7 mm
1.6 - 1.7 mm
25.0 mm
0,1296 € - 0,144 € 2098 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.8 mm
1.0 - 1.8 mm
19.8 mm
0,1234 € - 0,1372 € 2870 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
7.0 mm
0,1327 € - 0,1474 € 9700 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.9 mm
1.6 - 1.9 mm
6.8 mm
0,0701 € - 0,0701 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.7 mm
1.0 - 1.7 mm
3.1 mm
0,2323 € - 0,4308 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
0,1026 € - 0,1141 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
15.2 mm
0,1425 € - 0,1584 € 2875 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,0999 € - 0,1422 € 17000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1063 € - 0,152 € 19000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
0,0825 € - 0,0917 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,0647 € - 0,0719 € 1000 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1008 € - 0,112 € 384 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0644 € - 0,0715 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1746 € - 0,1999 € 5000 En stock
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
14.3 mm
0,0909 € - 0,101 € 898 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
0,0984 € - 0,1408 € 2677 En stock
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1152 € - 0,128 € 2116 En stock
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
0,1251 € - 0,139 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
  • sur 15
Support de verrouillage à encliqueter 10.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365175

Gamme de prix
0,0834 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
  • Diamètre trou B
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332207

Gamme de prix
0,156 € - 0,1404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332191

Gamme de prix
0,144 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
2098 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332252

Gamme de prix
0,1372 € - 0,1234 €

Niveaux de stock
2870 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332160

Gamme de prix
0,1474 € - 0,1327 €

Niveaux de stock
9700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332153

Gamme de prix
0,0701 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332245

Gamme de prix
0,4308 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332184

Gamme de prix
0,1141 € - 0,1026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332146

Gamme de prix
0,1584 € - 0,1425 €

Niveaux de stock
2875 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150849

Gamme de prix
0,1422 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150887

Gamme de prix
0,152 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10630631

Gamme de prix
0,0917 € - 0,0825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150948

Gamme de prix
0,0719 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150504

Gamme de prix
0,112 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
384 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10630273

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de carte de circuit imprimé 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003237

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151006

Gamme de prix
0,101 € - 0,0909 €

Niveaux de stock
898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151037

Gamme de prix
0,1408 € - 0,0984 €

Niveaux de stock
2677 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151075

Gamme de prix
0,128 € - 0,1152 €

Niveaux de stock
2116 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151112

Gamme de prix
0,139 € - 0,1251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm