Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2154 € - 0,2267 € | 13970 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3534 € - 0,3534 € | 18479 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8445 € - 4,0269 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,2562 € - 0,4688 € | 14800 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,88 € - 1,7318 € | Demander le délai de livraison ici |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6364 € - 0,7434 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7321 € - 1,4362 € | Demander le délai de livraison ici |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7927 € - 1,5488 € | 4409 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4221 € - 2,295 € | 50 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2024 € - 2,1402 € | 72 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,1268 € | 11547 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0919 € - 0,1282 € | 5996 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,528 € - 0,8603 € | 8700 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,088 € - 0,1227 € | 18374 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,9149 € - 4,1959 € | 168 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6755 € - 3,689 € | Demander le délai de livraison ici |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,097 € | 1696 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0996 € - 0,1171 € | 500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0846 € | 563 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,1242 € | 3535 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer