Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0977 € - 0,3071 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | 521 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 0,0477 € - 0,0589 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,0462 € - 0,057 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0921 € - 0,2899 € | 32697 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0817 € - 0,2578 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0654 € - 0,0808 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,149 € - 0,2228 € | 1000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1011 € - 0,1517 € | 17222 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0638 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | 964 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0688 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0567 € | 970 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0523 € - 0,0645 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0501 € - 0,0618 € | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer