Menu  Rechercher

Entretoises LED - Entretoises rondes, métriques

En stock

Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de LED compatibles (tous) Diamètre total Hauteur totale Ajouter au panier
0,0597 € - 0,0664 € 2998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0429 € - 0,0591 € 4261 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2740 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,0335 € - 0,0373 € 2 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
28.0 mm
0,0396 € - 0,0441 € 2043 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
23.0 mm
0,0512 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
6.0 mm
0,0378 € - 0,042 € 3118 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € 44 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0343 € - 0,0381 € 2580 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 15433 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0547 € - 0,0749 € 113741 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,1084 € - 0,1312 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,0651 € - 0,0895 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
12.0 mm
0,0192 € - 0,0213 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
2.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 12000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,047 € - 0,0643 € 478 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,0181 € - 0,0202 € 2621 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
3.0 mm
  • sur 4
Entretoise LED 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109656

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109496

Gamme de prix
0,0591 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
4261 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109687

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2740 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109809

Gamme de prix
0,0373 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109984

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109823

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0396 €

Niveaux de stock
2043 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109946

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109298

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109359

Gamme de prix
0,042 € - 0,0378 €

Niveaux de stock
3118 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109571

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109779

Gamme de prix
0,0381 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
2580 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109830

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
15433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109557

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0547 €

Niveaux de stock
113741 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109960

Gamme de prix
0,1312 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109854

Gamme de prix
0,0895 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109762

Gamme de prix
0,0213 € - 0,0192 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109908

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110003

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109519

Gamme de prix
0,0643 € - 0,047 €

Niveaux de stock
478 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109267

Gamme de prix
0,0202 € - 0,0181 €

Niveaux de stock
2621 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm