Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.
Séries: SR2797
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur du filetage interne | Diamètre du corps | Forme | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8661 € - 0,9028 € | 60 En stock |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9312 € - 0,9696 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8661 € - 0,9028 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7465 € - 1,0787 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7465 € - 1,0787 € | 98 En stock |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,169 € - 1,2989 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9312 € - 0,9696 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8661 € - 0,9028 € | 93 En stock |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8046 € - 1,1607 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7465 € - 1,0787 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7591 € - 0,8971 € | 65 En stock |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1397 € - 1,2664 € | 97 En stock |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9312 € - 0,9696 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5386 € - 1,5703 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8046 € - 1,1607 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9491 € - 1,046 € | 258 En stock |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8046 € - 1,1607 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1748 € - 1,2249 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9715 € - 1,49 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0597 € - 1,1031 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer