Menu  Rechercher

Entretoises isolantes rondes

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Séries: SR2797

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
177 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur du filetage interne Diamètre du corps Forme Longueur entretoise Ajouter au panier
0,9312 € - 0,9696 € 198 En stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,1397 € - 1,2664 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,0413 € - 1,063 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
20.0 mm
0,7122 € - 1,0293 € 700 En stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
0,8594 € - 0,8957 € 5300 En stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
12.0 mm
1,3142 € - 1,7433 € 202 En stock
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
25.0 mm
1,7126 € - 2,2736 € 38 En stock
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
50.0 mm
1,2263 € - 1,6241 € Demander le délai de livraison ici
M4
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
0,9789 € - 1,4155 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
1,3868 € - 1,4151 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
1,0326 € - 1,5794 € Demander le délai de livraison ici
M4
8.0 mm
Male/Male
50.0 mm
1,6241 € - 1,6241 € 98 En stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
45.0 mm
2,1158 € - 2,1158 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
45.0 mm
1,0534 € - 1,5198 € 109 En stock
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
30.0 mm
0,8448 € - 1,3112 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
0,9715 € - 1,49 € 1990 En stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
1,7284 € - 1,7284 € 200 En stock
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
1,2263 € - 1,6241 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
0,918 € - 1,408 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.7 mm
Male/Male
40.0 mm
  • sur 9
Support mâle-femelle Rond 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Gamme de prix
0,9696 € - 0,9312 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-femelle Rond 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Gamme de prix
1,2664 € - 1,1397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-femelle Rond 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Gamme de prix
1,063 € - 1,0413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-femelle Rond 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Gamme de prix
1,0293 € - 0,7122 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-femelle Rond 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Gamme de prix
0,8957 € - 0,8594 €

Niveaux de stock
5300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-femelle Rond 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Gamme de prix
1,7433 € - 1,3142 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    12.7 mm
  • Longueur du filetage interne
    12.7 mm
Support mâle-femelle Rond 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Gamme de prix
2,2736 € - 1,7126 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    12.7 mm
  • Longueur du filetage interne
    12.7 mm
Support mâle-mâle Rond 9.5 mm M4 40.0 mm PA

10176788

Gamme de prix
1,6241 € - 1,2263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-mâle Rond 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Gamme de prix
1,4155 € - 0,9789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-mâle Rond 6.5 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10175842

Gamme de prix
1,4151 € - 1,3868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-mâle Rond 8.0 mm M4 50.0 mm PA

10176634

Gamme de prix
1,5794 € - 1,0326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Gamme de prix
1,6241 € - 1,6241 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    9.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
Support mâle-femelle Rond 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Gamme de prix
2,1158 € - 2,1158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    12.7 mm
  • Longueur du filetage interne
    12.7 mm
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Gamme de prix
1,5198 € - 1,0534 €

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    9.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
Support mâle-femelle Rond 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Gamme de prix
1,3112 € - 0,8448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-femelle Rond 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Gamme de prix
1,49 € - 0,9715 €

Niveaux de stock
1990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M5 50.0 mm

10177006

Gamme de prix
1,7284 € - 1,7284 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    9.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
Support mâle-mâle Rond 9.5 mm M5 40.0 mm PA

10176955

Gamme de prix
1,6241 € - 1,2263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-femelle Rond 8.0 mm M4 40.0 mm

10036211

Gamme de prix
1,408 € - 0,918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
Support mâle-mâle Rond 12.7 mm M6 40.0 mm PA

10177099

Gamme de prix
2,1158 € - 1,5943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière de l'insert
    Laiton
  • Diamètre du corps
    12.7 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm