Menu  Rechercher

Entretoises isolantes hexagonales

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
137 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Distance à plat Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,9793 € - 0,9793 € 98 En stock
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,7913 € - 2,36 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
1,3604 € - 1,788 € 50 En stock
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
1,6065 € - 2,1467 € 39 En stock
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
1,3236 € - 1,7487 € 101 En stock
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
0,9803 € - 1,4158 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,2752 € - 1,6918 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
10156421 1,4364 € - 1,4364 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,6422 € - 0,9283 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,6265 € - 0,9056 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,6221 € - 0,8433 € 200 En stock
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,6019 € - 0,8672 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,7983 € - 1,1531 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,9138 € - 1,3193 € 54 En stock
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,7983 € - 1,1531 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,8377 € - 1,2081 € 2147 En stock
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
11.1 mm
  • sur 7
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Gamme de prix
0,9793 € - 0,9793 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 12.7 mm M6 40.0 mm

10156773

Gamme de prix
2,36 € - 1,7913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Gamme de prix
1,788 € - 1,3604 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Gamme de prix
2,1467 € - 1,6065 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10156575

Gamme de prix
1,7487 € - 1,3236 €

Niveaux de stock
101 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 25.0 mm

10156315

Gamme de prix
1,4158 € - 0,9803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Gamme de prix
1,6918 € - 1,2752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10156421

Gamme de prix
1,4364 € - 1,4364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161487

Gamme de prix
0,9283 € - 0,6422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 7.0 mm M2.5 11.0 mm Nylon 6/6

10433508

Gamme de prix
0,9056 € - 0,6265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

10314517

Gamme de prix
0,8433 € - 0,6221 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161531

Gamme de prix
0,8672 € - 0,6019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal M4 15.0 mm Nylon 6/6

10313817

Gamme de prix
1,1531 € - 0,7983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Gamme de prix
1,3193 € - 0,9138 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Gamme de prix
1,1531 € - 0,7983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Gamme de prix
1,2081 € - 0,8377 €

Niveaux de stock
2147 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012369

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Distance à plat
    7.1 mm
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Matière complète
    Polyamide 66