Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE - PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1273 € - 0,1981 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Granité
|
0.059 in
1.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0602 € - 0,0937 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Noir
|
ABS
|
Granité
|
0.047 in
1.2 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1308 € - 0,2035 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Granité
|
0.047 in
1.2 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0855 € - 0,1331 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Granité
|
0.059 in
1.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1186 € - 0,1846 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Granité
|
0.039 in
1.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0602 € - 0,0937 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Noir
|
ABS
|
Granité
|
0.059 in
1.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0855 € - 0,1331 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Granité
|
0.047 in
1.2 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0516 € - 0,0803 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Granité
|
0.039 in
1.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,062 € - 0,0964 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Noir
|
ABS
|
Granité
|
0.039 in
1.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0507 € - 0,0788 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Granité
|
0.047 in
1.2 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1326 € - 0,2062 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Granité
|
0.039 in
1.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer