Menu  Rechercher

Embouts à rotule pour charges lourdes - Mâle

En cours de production

Ces embouts à rotule pour charges lourdes mâles avec palier sphérique lisse intégral sont utilisés pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Ils se composent d'un goujon mâle fileté à une extrémité et d'un palier sphérique lisse intégral à l'autre. Le palier sphérique lisse autorise un mauvais alignement angulaire et accepte des charges radiales et axiales, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige se déplace sur un palier plastique fabriqué à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige sans entretien. Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la matière plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, prévenant ainsi tout préjudice.

Ils sont filetés dans le composant correspondant. Ils peuvent aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre leur capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Ils sont utilisés dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Ils sont idéaux pour les applications requérant flexibilité et capacité de charge.
  • Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre sa capacité de charge.
Matière: Acier Séries: SRR3553, SRR3550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage manuel d4 l1 d2 d1 d3 l2 Ajouter au panier
50,2876 € - 62,8621 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
136,9536 € - 171,192 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.80
66.0
50,2876 € - 62,8621 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
19,8603 € - 24,8228 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
19,8603 € - 24,8228 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
42,5228 € - 53,151 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
22,5708 € - 28,2161 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
38,5487 € - 48,1885 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
181,8201 € - 227,2777 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
529,3806 € - 661,7284 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
38,5487 € - 48,1885 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
108,0649 € - 135,0786 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
347,479 € - 434,3487 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
22,5708 € - 28,2161 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
17,1497 € - 21,4397 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
45,4168 € - 56,7684 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
449,2057 € - 561,5097 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
17,1497 € - 21,4397 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
25,1998 € - 31,4972 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
54,7101 € - 68,385 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
  • sur 3
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 66.0 M16 Acier

20263843

Gamme de prix
62,8621 € - 50,2876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30 Acier

20263898

Gamme de prix
171,192 € - 136,9536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 66.0 M16 Acier

20263966

Gamme de prix
62,8621 € - 50,2876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 36.0 M6 Acier

20263911

Gamme de prix
24,8228 € - 19,8603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 36.0 M6 Acier

20263799

Gamme de prix
24,8228 € - 19,8603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 60.0 M14 Acier

20263836

Gamme de prix
53,151 € - 42,5228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 48.0 M10 Acier

20264383

Gamme de prix
28,2161 € - 22,5708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Embout à rotule pour charges lourdes 15.0 63.0 M14 Acier

20264581

Gamme de prix
48,1885 € - 38,5487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Embout à rotule pour charges lourdes 35.0 140.0 M36 Acier

20264635

Gamme de prix
227,2777 € - 181,8201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Embout à rotule pour charges lourdes 50.0 195.0 M52 Acier

20264680

Gamme de prix
661,7284 € - 529,3806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Embout à rotule pour charges lourdes 15.0 63.0 M14 Acier

20264406

Gamme de prix
48,1885 € - 38,5487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30 Acier

20264444

Gamme de prix
135,0786 € - 108,0649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Embout à rotule pour charges lourdes 40.0 145.0 M42 Acier

20264468

Gamme de prix
434,3487 € - 347,479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 48.0 M10 Acier

20264567

Gamme de prix
28,2161 € - 22,5708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 36.0 M6 Acier

20264543

Gamme de prix
21,4397 € - 17,1497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Embout à rotule pour charges lourdes 17.0 69.0 M16 Acier

20264413

Gamme de prix
56,7684 € - 45,4168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Embout à rotule pour charges lourdes 45.0 165.0 M45 Acier

20264482

Gamme de prix
561,5097 € - 449,2057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 36.0 M6 Acier

20264369

Gamme de prix
21,4397 € - 17,1497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 54.0 M12 Acier

20264390

Gamme de prix
31,4972 € - 25,1998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 78.0 M20 Acier

20264420

Gamme de prix
68,385 € - 54,7101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0