Menu  Rechercher

Embouts à rotule pour charges lourdes - Mâle

En cours de production

Ces embouts à rotule pour charges lourdes mâles avec palier sphérique lisse intégral sont utilisés pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Ils se composent d'un goujon mâle fileté à une extrémité et d'un palier sphérique lisse intégral à l'autre. Le palier sphérique lisse autorise un mauvais alignement angulaire et accepte des charges radiales et axiales, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige se déplace sur un palier plastique fabriqué à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige sans entretien. Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la matière plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, prévenant ainsi tout préjudice.

Ils sont filetés dans le composant correspondant. Ils peuvent aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre leur capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Ils sont utilisés dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Ils sont idéaux pour les applications requérant flexibilité et capacité de charge.
  • Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre sa capacité de charge.
Matière: Acier Séries: SRR3553, SRR3550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage manuel d4 l1 d2 d1 d3 l2 Ajouter au panier
98,4965 € - 123,1155 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
22,0307 € - 27,5435 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
50,2876 € - 62,8621 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
136,9536 € - 171,192 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.80
66.0
50,2876 € - 62,8621 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
42,5228 € - 53,151 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
64,1868 € - 80,236 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
22,0307 € - 27,5435 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
24,1095 € - 30,1318 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
19,8603 € - 24,8228 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
42,5228 € - 53,151 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
24,1095 € - 30,1318 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
19,8603 € - 24,8228 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
64,1868 € - 80,236 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
66,8056 € - 83,507 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
88,8364 € - 111,0506 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
19,8603 € - 24,8228 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
19,8603 € - 24,8228 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
31,0591 € - 38,8239 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
136,9536 € - 171,192 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
  • sur 3
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 94.0 M24 Acier

20263881

Gamme de prix
123,1155 € - 98,4965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 42.0 M8 Acier

20263805

Gamme de prix
27,5435 € - 22,0307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 66.0 M16 Acier

20263843

Gamme de prix
62,8621 € - 50,2876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30 Acier

20263898

Gamme de prix
171,192 € - 136,9536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 66.0 M16 Acier

20263966

Gamme de prix
62,8621 € - 50,2876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 60.0 M14 Acier

20263959

Gamme de prix
53,151 € - 42,5228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 72.0 M18 Acier

20263973

Gamme de prix
80,236 € - 64,1868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 42.0 M8 Acier

20263928

Gamme de prix
27,5435 € - 22,0307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 48.0 M10 Acier

20263935

Gamme de prix
30,1318 € - 24,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 36.0 M6 Acier

20263799

Gamme de prix
24,8228 € - 19,8603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 60.0 M14 Acier

20263836

Gamme de prix
53,151 € - 42,5228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 48.0 M10 Acier

20263812

Gamme de prix
30,1318 € - 24,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 33.0 M5 Acier

20263782

Gamme de prix
24,8228 € - 19,8603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 72.0 M18 Acier

20263850

Gamme de prix
80,236 € - 64,1868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 78.0 M20 Acier

20263867

Gamme de prix
83,507 € - 66,8056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 84.0 M22 Acier

20263874

Gamme de prix
111,0506 € - 88,8364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 36.0 M6 Acier

20263911

Gamme de prix
24,8228 € - 19,8603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 33.0 M5 Acier

20263904

Gamme de prix
24,8228 € - 19,8603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 54.0 M12 Acier

20263942

Gamme de prix
38,8239 € - 31,0591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30 Acier

20264017

Gamme de prix
171,192 € - 136,9536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75