Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
0,4632 € - 0,749 € 4897 En stock
M8
Noir
PA6
1,1714 € - 2,0557 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
1,1588 € - 2,0416 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
0,4787 € - 0,7786 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
0,4632 € - 0,749 € 4394 En stock
M10
Noir
PA6
20.0 mm
0,5477 € - 0,8898 € 1300 En stock
M8
Noir
PA6
0,6772 € - 1,0658 € 846 En stock
M8
Noir
PA6
0,6772 € - 1,0658 € 4965 En stock
M10
Noir
PA6
0,5477 € - 0,8898 € 876 En stock
M10
Noir
PA6
0,7476 € - 1,7209 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
6,2939 € - 7,7174 € 910 En stock
2.0 mm
M10
Naturel
Alliage d’aluminium
22,4299 € - 46,3045 € 16 En stock
2.0 mm
M20
Noir
PA
50.0 mm
0,7518 € - 1,5789 € 1600 En stock
M8
Noir
PA
12,9961 € - 26,8187 € 357 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
30.0 mm
22,4299 € - 46,3045 € 48 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
50.0 mm
14,4604 € - 29,8643 € 130 En stock
1.5 mm
M10
Noir
PA
40.0 mm
14,4604 € - 29,8643 € 63 En stock
2.0 mm
M10
Noir
PA
40.0 mm
1,2959 € - 2,7214 € 240 En stock
M8
Noir
PA
14,4604 € - 29,8643 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M12
Noir
PA
50.0 mm
16,0234 € - 29,8643 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M20
Noir
PA
50.0 mm
  • sur 8
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328026

Gamme de prix
0,749 € - 0,4632 €

Niveaux de stock
4897 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328064

Gamme de prix
2,0557 € - 1,1714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328101

Gamme de prix
2,0416 € - 1,1588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328033

Gamme de prix
0,7786 € - 0,4787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Carré Embout à lamelles 20.0 mm 1.5 mm Noir PA6

10328071

Gamme de prix
0,749 € - 0,4632 €

Niveaux de stock
4394 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328040

Gamme de prix
0,8898 € - 0,5477 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328057

Gamme de prix
1,0658 € - 0,6772 €

Niveaux de stock
846 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328095

Gamme de prix
1,0658 € - 0,6772 €

Niveaux de stock
4965 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328088

Gamme de prix
0,8898 € - 0,5477 €

Niveaux de stock
876 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 31.7 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252871

Gamme de prix
1,7209 € - 0,7476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 2.0 mm M10 Naturel Alliage d’aluminium

10261330

Gamme de prix
7,7174 € - 6,2939 €

Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616999099
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Gamme de prix
46,3045 € - 22,4299 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M20
Insert taraudé M8 30.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248232

Gamme de prix
1,5789 € - 0,7518 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Gamme de prix
26,8187 € - 12,9961 €

Niveaux de stock
357 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Gamme de prix
46,3045 € - 22,4299 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274033

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
Insert taraudé M8 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248195

Gamme de prix
2,7214 € - 1,2959 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Gamme de prix
29,8643 € - 16,0234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M20