Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
1,2959 € - 2,7214 € 240 En stock
M8
Noir
PA
0,8617 € - 1,9012 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
19.1 mm
0,3677 € - 0,7722 € 50 En stock
M8
Noir
PA
6,2375 € - 7,7174 € 2570 En stock
2.5 mm
M10
Naturel
Alliage d’aluminium
12,9961 € - 26,8187 € 48 En stock
1.5 mm
M16
Noir
PA
30.0 mm
0,529 € - 1,1109 € 5800 En stock
M8
Noir
PA
0,9213 € - 1,9348 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA
1,2123 € - 2,6316 € 525 En stock
M8
Noir
HIPS
0,7395 € - 1,553 € 920 En stock
M10
Noir
PA
14,1077 € - 14,1077 € 24 En stock
1.5 mm
M20
Noir
PA
40.0 mm
4,6605 € - 9,3436 € 525 En stock
M10
Chromé
Acier
0,7436 € - 1,5616 € 3250 En stock
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
0,9364 € - 1,9664 € 500 En stock
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
2,1048 € - 5,1731 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
22,4299 € - 46,3045 € 74 En stock
2.0 mm
M12
Noir
PA
50.0 mm
3,7312 € - 6,3276 € 800 En stock
2.0 mm
M10
Alliage d’aluminium
14,4604 € - 29,8643 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M16
Noir
PA
50.0 mm
21,754 € - 44,8852 € 187 En stock
1.5 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
22,1905 € - 45,8314 € 3 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
40.0 mm
22,1905 € - 45,8314 € 84 En stock
2.0 mm
M12
Noir
PA
40.0 mm
  • sur 8
Insert taraudé M8 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248195

Gamme de prix
2,7214 € - 1,2959 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Carré Insert taraudé 19.1 mm 18 Noir HIPS

10241738

Gamme de prix
1,9012 € - 0,8617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 20.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248171

Gamme de prix
0,7722 € - 0,3677 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 2.5 mm M10 Naturel Alliage d’aluminium

10261323

Gamme de prix
7,7174 € - 6,2375 €

Niveaux de stock
2570 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616999099
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273999

Gamme de prix
26,8187 € - 12,9961 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M16
Insert taraudé M8 25.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248188

Gamme de prix
1,1109 € - 0,529 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 35.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248256

Gamme de prix
1,9348 € - 0,9213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 38.1 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252895

Gamme de prix
2,6316 € - 1,2123 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248218

Gamme de prix
1,553 € - 0,7395 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109

Gamme de prix
14,1077 € - 14,1077 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M20
Insert taraudé M10 Carré 25.4 mm 16 Chromé

10164044

Gamme de prix
9,3436 € - 4,6605 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7326909890
Insert taraudé M8 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164082

Gamme de prix
1,5616 € - 0,7436 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164136

Gamme de prix
1,9664 € - 0,9364 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10289877

Gamme de prix
5,1731 € - 2,1048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274248

Gamme de prix
46,3045 € - 22,4299 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé 2.0 mm Alliage d’aluminium

10163931

Gamme de prix
6,3276 € - 3,7312 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616991099
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274088

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M16
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274125

Gamme de prix
44,8852 € - 21,754 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274163

Gamme de prix
45,8314 € - 22,1905 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274194

Gamme de prix
45,8314 € - 22,1905 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12