Écrou doté d'une surface externe moletée permettant une installation et une dépose rapide sans outil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre extérieur | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,124 € - 0,145 € | 6275 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0978 € - 0,1147 € | 33072 En stock |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0726 € - 0,0847 € | 3500 En stock |
M5
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2196 € | 5449 En stock |
M4
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2379 € - 0,2379 € | 22800 En stock |
M6
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,1886 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1548 € - 0,1633 € | 2007 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,114 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1548 € - 0,1647 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,1886 € | 1890 En stock |
M8
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,1886 € | 17 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1327 € - 0,1548 € | 4978 En stock |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,1886 € | 918 En stock |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1914 € - 0,3506 € | 2261 En stock |
M4
|
Blanc
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,2816 € | 5715 En stock |
M3
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,3745 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Blanc
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,3449 € - 0,5604 € | 700 En stock |
M6
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chargé 30 % fibre de verre
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2689 € - 0,4928 € | 1442 En stock |
M4
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chargé 30 % fibre de verre
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,359 € - 0,5829 € | 2797 En stock |
M8
|
Blanc
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,5125 € | 1997 En stock |
M6
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer