Menu  Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
2,1399 € - 4,2798 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
3,0671 € - 6,1343 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
3,3728 € - 6,7457 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
4,8606 € - 6,9393 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
3,7804 € - 7,5507 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Male/Male
M10
3,5155 € - 7,0209 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
5,2784 € - 8,8041 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Male/Male
M10
1,4673 € - 2,9347 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M6
1,559 € - 3,1181 € Demander le délai de livraison ici
30.0
Male/Male
M8
4,0963 € - 6,8273 € Demander le délai de livraison ici
45.0
Male/Male
M8
3,2506 € - 6,491 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
5,1561 € - 8,5901 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Male/Male
M10
2,3335 € - 3,8925 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
1,7424 € - 2,9041 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
3,5155 € - 7,0209 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
1,3552 € - 2,7003 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M6
1,6304 € - 3,2506 € Demander le délai de livraison ici
30.0
Male/Male
M8
1,559 € - 3,1181 € Demander le délai de livraison ici
30.0
Male/Male
M8
1,182 € - 1,9666 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
1,6507 € - 2,3538 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 25.0 Acier

20195472

Gamme de prix
4,2798 € - 2,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 20.0 Acier

20195526

Gamme de prix
6,1343 € - 3,0671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 40.0 Acier

20195540

Gamme de prix
6,7457 € - 3,3728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 50.0 Acier

20195502

Gamme de prix
6,9393 € - 4,8606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 35.0 Acier

20195595

Gamme de prix
7,5507 € - 3,7804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 50.0 Acier

20195564

Gamme de prix
7,0209 € - 3,5155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 30.0 Acier

20195588

Gamme de prix
8,8041 € - 5,2784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 30.0 Acier

20195397

Gamme de prix
2,9347 € - 1,4673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 30.0 20.0 Acier

20195427

Gamme de prix
3,1181 € - 1,559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 45.0 30.0 Acier

20195519

Gamme de prix
6,8273 € - 4,0963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    45.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    112.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 30.0 Acier

20195533

Gamme de prix
6,491 € - 3,2506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 20.0 Acier

20195571

Gamme de prix
8,5901 € - 5,1561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 12.0 Acier

20195465

Gamme de prix
3,8925 € - 2,3335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 28.0 Acier

20195489

Gamme de prix
2,9041 € - 1,7424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 45.0 Acier

20195557

Gamme de prix
7,0209 € - 3,5155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 20.0 Acier

20195373

Gamme de prix
2,7003 € - 1,3552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 30.0 25.0 Acier

20195434

Gamme de prix
3,2506 € - 1,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    85.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 30.0 15.0 Acier

20195410

Gamme de prix
3,1181 € - 1,559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 10.0 Acier

20195281

Gamme de prix
1,9666 € - 1,182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    30.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 9.0 Acier

20195342

Gamme de prix
2,3538 € - 1,6507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    27.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent