Menu  Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
21,1136 € - 28,1549 € Demander le délai de livraison ici
80.0
Female/Female
M14
13,5221 € - 19,3202 € Demander le délai de livraison ici
95.0
Mâle/Femelle
M14
14,2558 € - 20,3698 € Demander le délai de livraison ici
95.0
Mâle/Femelle
M16
33,1175 € - 47,3121 € Demander le délai de livraison ici
120.0
Mâle/Femelle
M16
3,6989 € - 6,1649 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Female/Female
M8
10,19 € - 14,5615 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Female/Female
M10
12,8292 € - 18,3216 € Demander le délai de livraison ici
75.0
Female/Female
M12
11,963 € - 14,9589 € Demander le délai de livraison ici
80.0
Mâle/Femelle
M14
33,6779 € - 48,1171 € Demander le délai de livraison ici
130.0
Mâle/Femelle
M16
34,0346 € - 48,6266 € Demander le délai de livraison ici
130.0
Mâle/Femelle
M16
59,214 € - 74,0201 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Mâle/Femelle
M20
14,6226 € - 20,8895 € Demander le délai de livraison ici
95.0
Male/Male
M16
45,1824 € - 64,5434 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Mâle/Femelle
M20
14,1131 € - 20,166 € Demander le délai de livraison ici
95.0
Male/Male
M16
16,2734 € - 23,2535 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Male/Male
M16
30,9062 € - 44,1532 € Demander le délai de livraison ici
120.0
Male/Male
M16
4,453 € - 8,8958 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Female/Female
M8
6,4502 € - 10,7504 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Female/Female
M10
7,6526 € - 12,7476 € Demander le délai de livraison ici
75.0
Female/Female
M12
9,7008 € - 19,3915 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Female/Female
M10
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M14 80.0 70.0 Acier

20196585

Gamme de prix
28,1549 € - 21,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    550.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M14 95.0 40.0 Acier

20196646

Gamme de prix
19,3202 € - 13,5221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    95.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M16 95.0 60.0 Acier

20196660

Gamme de prix
20,3698 € - 14,2558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M16 120.0 100.0 Acier

20196714

Gamme de prix
47,3121 € - 33,1175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M8 40.0 40.0 Acier

20196455

Gamme de prix
6,1649 € - 3,6989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M10 60.0 50.0 Acier

20196523

Gamme de prix
14,5615 € - 10,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M12 75.0 50.0 Acier

20196561

Gamme de prix
18,3216 € - 12,8292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    330.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M14 80.0 30.0 Acier

20196608

Gamme de prix
14,9589 € - 11,963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    900.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M16 130.0 75.0 Acier

20196738

Gamme de prix
48,1171 € - 33,6779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M16 130.0 100.0 Acier

20196745

Gamme de prix
48,6266 € - 34,0346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M20 150.0 75.0 Acier

20196776

Gamme de prix
74,0201 € - 59,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 95.0 40.0 Acier

20196813

Gamme de prix
20,8895 € - 14,6226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M20 150.0 60.0 Acier

20196769

Gamme de prix
64,5434 € - 45,1824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 95.0 60.0 Acier

20196837

Gamme de prix
20,166 € - 14,1131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 100.0 75.0 Acier

20196844

Gamme de prix
23,2535 € - 16,2734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 120.0 75.0 Acier

20196868

Gamme de prix
44,1532 € - 30,9062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M8 40.0 50.0 Acier

20196462

Gamme de prix
8,8958 € - 4,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M10 60.0 45.0 Acier

20196516

Gamme de prix
10,7504 € - 6,4502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M12 75.0 40.0 Acier

20196530

Gamme de prix
12,7476 € - 7,6526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M10 70.0 55.0 Acier

20196554

Gamme de prix
19,3915 € - 9,7008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    230.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent