Menu  Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 50.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-mâle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Référence Essentra :

20195618

Référence du fabricant:

20195618

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 10,8523 €
50 - 99 8,6818 €
100 - 199 8,1418 €
200 - 499 7,6017 €
500 - 999 7,0514 €
1000 + 6,5114 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,85 €

1 x 10,8523 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Male/Male
d1 60.0
d2 M10
Axial load max. kgf 185.0
Matière complète Caoutchouc sur acier zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter