Les colliers de serrage à vis sans fin sont conçus pour fixer les tuyaux aux raccords et autres connecteurs. Pour réduire la déformation du tuyau lors du serrage d'un tuyau flexible en caoutchouc, utilisez une bande estampée avec des bords roulés plutôt qu'une bande perforée. La sangle se sépare de la gaine du tuyau, ce qui permet de l'installer et de la retirer sans débrancher le tuyau ou le tube. Utilisés dans une variété de domaines, y compris l'automobile, la plomberie et le chauffage, la ventilation et la climatisation.
Matière: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Couleur: Naturel Séries: SR6100, SR6121
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Matière | d1 | W | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,387 € - 1,547 € | 700 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,636 € - 0,706 € | 2700 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9478 € - 1,0536 € | 1800 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7335 € - 0,8162 € | 250 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5755 € - 0,6387 € | 1400 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8022 € - 0,8942 € | 700 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6003 € - 0,6648 € | 600 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9222 € - 1,025 € | 850 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1401 € - 1,2651 € | 950 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0135 € - 1,1269 € | 1700 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9725 € - 1,081 € | 1900 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9849 € - 1,0948 € | 950 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8508 € - 0,9469 € | 6050 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,2322 € - 1,3668 € | 3050 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1029 € - 1,2243 € | 600 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0269 € - 1,1403 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3869 € - 1,5347 € | 550 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9802 € - 1,0882 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3221 € - 1,4784 € | 2150 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer