Menu  Rechercher

Charnières métalliques dégondables excentrées

En stock

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Matière: Zamak, Acier, Acier inoxydable, Zamac, Alliage zinc Couleur: Noir, Naturel, Gris, , Chromé Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Orientation de montage Matière Largeur totale Ajouter au panier
34,0248 € - 52,9274 € 16 En stock
60.0 mm
Gris
Main droite
Acier inoxydable
60.0 mm
25,7528 € - 25,7528 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Gris
Main gauche
Acier inoxydable
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Gris
Main gauche
Acier inoxydable
60.0 mm
17,6866 € - 27,5125 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Gris
Main droite
Acier inoxydable
50.0 mm
16,6388 € - 25,8825 € 30 En stock
40.0 mm
Gris
Main gauche
Acier inoxydable
40.0 mm
16,6388 € - 25,8825 € 17 En stock
40.0 mm
Gris
Main droite
Acier inoxydable
40.0 mm
43,4659 € - 60,8522 € 16 En stock
60.0 mm
Chromé
Main gauche
Acier inoxydable
50.0 mm
39,1193 € - 60,8523 € 469 En stock
60.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
50.0 mm
4,1107 € - 6,3944 € 74 En stock
64.0 mm
Zamac
32.5 mm
6,6938 € - 10,4125 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Noir
67.5 mm
18,769 € - 26,2766 € 20 En stock
100.0 mm
Noir
Acier zingué
75.0 mm
7,983 € - 8,87 € 20 En stock
100.0 mm
Noir
Powder Coated Steel
75.0 mm
7,983 € - 8,87 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Noir
Powder Coated Steel
75.0 mm
7,4152 € - 7,4152 € 5 En stock
80.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
80.0 mm
7,4152 € - 7,4152 € 30 En stock
80.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
80.0 mm
26,7525 € - 37,4536 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Noir
Main droite
Acier inoxydable
75.0 mm
16,6147 € - 23,2606 € 150 En stock
64.0 mm
Zamac
50.0 mm
1,6845 € - 1,8717 € 11 En stock
80.0 mm
Gris
Main droite
Acier
80.0 mm
18,769 € - 26,2766 € 1 En stock
100.0 mm
Naturel
Main droite
Acier
75.0 mm
7,4236 € - 11,5478 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Noir
70.0 mm
  • sur 2
Paumelle Main droite 60.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10099254

Gamme de prix
52,9274 € - 34,0248 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Forme de trou
    Trou ouvert
  • Orientation de montage
    Main droite
Paumelle Main gauche 50.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

10420652

Gamme de prix
25,7528 € - 25,7528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Forme de trou
    Trou ouvert
  • Orientation de montage
    Main gauche
Paumelle Main gauche 60.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10099261


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Forme de trou
    Trou ouvert
  • Orientation de montage
    Main gauche
Paumelle Main droite 50.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

10098479

Gamme de prix
27,5125 € - 17,6866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Forme de trou
    Trou ouvert
  • Orientation de montage
    Main droite
Paumelle Main gauche 40.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10099131

Gamme de prix
25,8825 € - 16,6388 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Forme de trou
    Trou ouvert
  • Orientation de montage
    Main gauche
Paumelle Main droite 40.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10099124

Gamme de prix
25,8825 € - 16,6388 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Forme de trou
    Trou ouvert
  • Orientation de montage
    Main droite
Paumelle Main gauche 60.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

10100967

Gamme de prix
60,8522 € - 43,4659 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Mode de montage
    Écrous
  • Orientation de montage
    Main gauche
Paumelle Main droite 60.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

10100950

Gamme de prix
60,8523 € - 39,1193 €

Niveaux de stock
469 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Mode de montage
    Écrous
  • Orientation de montage
    Main droite
Paumelle 64.0 mm 32.5 mm Zamac

20078546

Gamme de prix
6,3944 € - 4,1107 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
  • Matière complète
    Zamak
  • Code produit
    7907000090
Paumelle 85.0 mm 67.5 mm

20063702

Gamme de prix
10,4125 € - 6,6938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    85.0 mm
  • Largeur totale
    67.5 mm
  • Matière du corps
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Paumelle 100.0 mm 75.0 mm Acier zingué

20079611

Gamme de prix
26,2766 € - 18,769 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    75.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Paumelle 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079635

Gamme de prix
8,87 € - 7,983 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    75.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Paumelle 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079628

Gamme de prix
8,87 € - 7,983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    75.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Paumelle Main droite 80.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

20075026

Gamme de prix
7,4152 € - 7,4152 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Mode de montage
    À visser
  • Orientation de montage
    Main droite
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Paumelle Main gauche 80.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

20075002

Gamme de prix
7,4152 € - 7,4152 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Mode de montage
    À visser
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
Paumelle Main droite 100.0 mm 75.0 mm Acier inoxydable

20126490

Gamme de prix
37,4536 € - 26,7525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de taille du trou de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    75.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Finition
    Sans finition
Paumelle 64.0 mm 50.0 mm Zamac

20126407

Gamme de prix
23,2606 € - 16,6147 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8302100090
Paumelle Main droite 80.0 mm 80.0 mm Acier

20126117

Gamme de prix
1,8717 € - 1,6845 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Mode de montage
    À visser
  • Orientation de montage
    Main droite
Paumelle Main droite 100.0 mm 75.0 mm Acier

20126506

Gamme de prix
26,2766 € - 18,769 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Plage de taille du trou de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    75.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
  • Finition
    Zingué
Paumelle 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Gamme de prix
11,5478 € - 7,4236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    70.0 mm
  • Matière du corps
    Zamac
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable