Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,152 € - 0,4317 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Orange
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0541 € - 0,408 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Bleu
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1661 € - 0,411 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
|
||
| 0,152 € - 0,4317 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Vert
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,17 € - 1,9367 € | 45 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,6167 € - 1,2478 € | 100 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
| 0,0971 € - 0,3074 € | 7800 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,2626 € - 0,7113 € | 1500 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3984 € - 1,3424 € | 5600 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 4,2056 € - 13,5944 € | 517 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,4353 € - 4,4912 € | 100 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,464 € - 4,7324 € | 50 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,2497 € - 0,6691 € | 2550 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3773 € - 1,2064 € | 2400 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1033 € - 0,3282 € | 5000 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 65,4875 € - 103,4198 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
| 0,328 € - 0,328 € | 1495 En stock |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 0,8124 € - 1,9308 € | Demander le délai de livraison ici |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 0,3787 € - 0,3787 € | 105 En stock |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,88 € - 0,88 € | 201 En stock |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer