Les capuchons de protection des arbres de transmission protègent les extrémités des arbres de transmission exposés contre l'huile et les produits chimiques, pendant le transport et le stockage. Ils sont résistants à la déchirure et au fendillement.La cape de protection d’arbre de transmission est utilisée pour la protection et le masquage d’arbres de transmission et d’épaulements contre l’huile et un éventail de produits chimiques.S'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO 775 R Matière: PEBD, PVC Couleur: Jaune Séries: SR1079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | d | H | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7899 € - 0,7899 € | 600 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 2,5907 € - 2,7456 € | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 3,3651 € - 3,5341 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1229 € - 0,1229 € | 10990 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,4198 € - 0,4198 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 3,1258 € - 3,2807 € | 794 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3984 € - 0,421 € | 499 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 3,4074 € - 3,5764 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3731 € - 0,3731 € | 24809 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,2351 € - 0,5765 € | 900 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3534 € - 0,3717 € | 7490 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,6139 € - 0,7181 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 2,1965 € - 2,3091 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,3151 € - 4,0804 € | Demander le délai de livraison ici |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
| 2,3373 € - 2,464 € | 47 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3534 € - 0,3534 € | 780 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,7969 € - 0,8392 € | 500 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,4956 € - 0,5209 € | 399 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,6473 € - 1,6473 € | 274 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 5,1533 € - 5,4209 € | 127 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer