Menu  Rechercher

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

En stock

Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.

La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.

Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.

  • Elles peuvent s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait.
  • Fournissent une protections aux filetages et aux extrémités non filetées.
  • Disposent d’une languette d’accrochage pour une utilisation avec des crochets métalliques.
Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Type Ajouter au panier
0,4914 € - 0,4914 € 14970 En stock
34.0 mm
24.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1089 € - 0,2702 € 101000 En stock
23.5 mm
5.0 mm
1
0,2816 € - 0,3193 € 1800 En stock
29.5 mm
14.0 mm
1
0,3393 € - 0,8367 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
18.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2196 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
11.0 mm
4 - Usage intensif
0,3041 € - 0,754 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
15.0 mm
4 - Usage intensif
0,176 € - 0,4317 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
9.0 mm
4 - Usage intensif
0,1548 € - 0,3252 € 12000 En stock
24.5 mm
8.0 mm
3
0,3323 € - 0,6978 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
19.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5012 € - 1,233 € Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
23.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,673 € - 1,6588 € 450 En stock
33.5 mm
27.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,39 € - 0,819 € 18000 En stock
24.0 mm
4.0 mm
3
0,6322 € - 1,5641 € 720 En stock
34.5 mm
26.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,3266 € - 0,3607 € 5250 En stock
28.0 mm
16.0 mm
1
10087763 0,1872 € - 0,3932 € 1000 En stock
29.5 mm
10.0 mm
3
0,1275 € - 0,2678 € 3000 En stock
24.0 mm
7.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,3224 € - 0,7954 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
17.0 mm
4 - Usage intensif
0,4547 € - 1,1206 € 1680 En stock
34.0 mm
22.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,4294 € - 0,4882 € 8970 En stock
34.5 mm
21.0 mm
1
0,2337 € - 0,5825 € 2400 En stock
29.0 mm
12.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10087862

Gamme de prix
0,4914 € - 0,4914 €

Niveaux de stock
14970 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084168

Gamme de prix
0,2702 € - 0,1089 €

Niveaux de stock
101000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084205

Gamme de prix
0,3193 € - 0,2816 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084243

Gamme de prix
0,8367 € - 0,3393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Noir

10488362

Gamme de prix
0,2196 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Noir

10084212

Gamme de prix
0,754 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10084182

Gamme de prix
0,4317 € - 0,176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Noir

10125847

Gamme de prix
0,3252 € - 0,1548 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10125823

Gamme de prix
0,6978 € - 0,3323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084274

Gamme de prix
1,233 € - 0,5012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084304

Gamme de prix
1,6588 € - 0,673 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Noir

10087725

Gamme de prix
0,819 € - 0,39 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084298

Gamme de prix
1,5641 € - 0,6322 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084229

Gamme de prix
0,3607 € - 0,3266 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Noir

10087763

Gamme de prix
0,3932 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10125830

Gamme de prix
0,2678 € - 0,1275 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Noir

10084236

Gamme de prix
0,7954 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084267

Gamme de prix
1,1206 € - 0,4547 €

Niveaux de stock
1680 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084250

Gamme de prix
0,4882 € - 0,4294 €

Niveaux de stock
8970 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Noir

10084199

Gamme de prix
0,5825 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV