Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,747 € - 0,83 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,305 € - 2,03 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,08 € - 1,20 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
3"
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,20 € - 8,00 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 15,75 € - 24,50 € | Demander le délai de livraison ici |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 0,072 € - 0,112 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0855 € - 0,095 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer