Menu  Rechercher

Unicape M3 4.2 mm PP Osprey

This low profile unicap cover cap is manufactured from osprey grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Référence Essentra :

20842598

Référence du fabricant:

20842598

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1478 €
2500 - 9999 0,0886 €
10000 + 0,0798 €
Qté par sac standard :

Prix total :

73,90 €

500 x 0,1478 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 4.2 mm
Type de composant Capuchon
Taille vis M3
Matière complète Polypropylène
Couleur Osprey
Type 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter