Menu  Rechercher

Cage linéaire à aiguilles

En cours de production

Les cages linéaires à aiguilles sont des composants conçus avec précision qui assurent un mouvement linéaire fluide et à faible frottement dans les applications à forte charge.

Par rapport aux roulements à billes standard, les cages linéaires à aiguilles offrent une capacité de charge plus élevée par taille unitaire. Cela les rend idéales pour les applications avec des contraintes d’espace.

Elles fonctionnent grâce à un rail roulant plutôt qu'à un rail coulissant, ce qui réduit le gaspillage d'énergie et améliore l'efficacité. Leur construction robuste permet d'éviter le désalignement et la déflexion, ce qui permet un mouvement stable sous de lourdes charges.

  • Fréquemment utilisées pour améliorer la précision du mouvement et la répartition du poids.
  • Leur capacité à supporter des poids énormes les rend idéales pour les machines de précision, les systèmes robotiques et les actionneurs linéaires robustes.
Matière: Acier Séries: SRL1004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Ajouter au panier
334,08 € - 334,08 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
250,56 € - 250,56 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
155,90 € - 155,90 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
467,71 € - 467,71 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
179,29 € - 179,29 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
448,22 € - 448,22 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
627,52 € - 627,52 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
806,81 € - 806,81 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
774,65 € - 774,65 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
1.161,97 € - 1.161,97 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
906,19 € - 906,19 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
604,13 € - 604,13 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
501,12 € - 501,12 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
835,20 € - 835,20 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
233,86 € - 233,86 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
279,50 € - 279,50 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
623,62 € - 623,62 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
251,38 € - 251,38 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
129,11 € - 129,11 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
645,54 € - 645,54 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
  • sur 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Acier

20761240

Gamme de prix
334,08 € - 334,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 Acier

20761233

Gamme de prix
250,56 € - 250,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Acier

20761325

Gamme de prix
155,90 € - 155,90 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 600.0 Acier

20761363

Gamme de prix
467,71 € - 467,71 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Acier

20761424

Gamme de prix
179,29 € - 179,29 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Acier

20761455

Gamme de prix
448,22 € - 448,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Acier

20761479

Gamme de prix
627,52 € - 627,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 Acier

20761493

Gamme de prix
806,81 € - 806,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Acier

20761561

Gamme de prix
774,65 € - 774,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 Acier

20761592

Gamme de prix
1.161,97 € - 1.161,97 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Acier

20761660

Gamme de prix
906,19 € - 906,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 Acier

20761646

Gamme de prix
604,13 € - 604,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 Acier

20761264

Gamme de prix
501,12 € - 501,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 1000.0 Acier

20761301

Gamme de prix
835,20 € - 835,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 Acier

20761332

Gamme de prix
233,86 € - 233,86 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 500.0 Acier

20761356

Gamme de prix
279,50 € - 279,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    500.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Acier

20761387

Gamme de prix
623,62 € - 623,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Acier

20761448

Gamme de prix
251,38 € - 251,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Acier

20761516

Gamme de prix
129,11 € - 129,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Acier

20761554

Gamme de prix
645,54 € - 645,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0