Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
4,0327 € - 7,9806 € Demander le délai de livraison ici
M8
Phénolique
2,286 € - 4,8007 € Demander le délai de livraison ici
M10
Phénolique
3,1548 € - 6,6251 € 110 En stock
M8
Phénolique
37,4168 € - 39,7836 € Demander le délai de livraison ici
M10
Filetage femelle
25.0 mm
Acier inoxydable
4,7709 € - 9,4447 € 10 En stock
M12
Phénolique
24,5144 € - 26,06 € Demander le délai de livraison ici
M5
Filetage femelle
15.0 mm
Acier inoxydable
7,2502 € - 15,2254 € Demander le délai de livraison ici
M12
Phénolique
64,5118 € - 68,591 € Demander le délai de livraison ici
M12
Filetage femelle
25.0 mm
Acier inoxydable
29,0303 € - 30,8613 € Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
20.0 mm
Acier inoxydable
2,1261 € - 2,633 € 175 En stock
32.0 mm
M6
2,5344 € - 3,168 € 5 En stock
40.0 mm
M8
4,4071 € - 5,4772 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
62,2068 € - 85,2281 € Demander le délai de livraison ici
8
Filetage femelle
38.0 mm
PA
5,4738 € - 6,4206 € 20 En stock
60.0 mm
M12
11,7429 € - 17,2483 € Demander le délai de livraison ici
8
Filetage femelle
32.0 mm
PA
2,3936 € - 2,4218 € 24 En stock
25.0 mm
M5
Filetage femelle
8.0 mm
PP
4,1853 € - 4,2132 € 50 En stock
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
4,4783 € - 4,5062 € 9 En stock
40.0 mm
M8
Filetage femelle
12.0 mm
PP
8,1937 € - 8,2209 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Filetage femelle
37.0 mm
PP
3,1962 € - 3,2103 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
  • sur 14
Volant M8 30.0 mm Acier Phénolique

10246481

Gamme de prix
7,9806 € - 4,0327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M10 Acier Phénolique

10246498

Gamme de prix
4,8007 € - 2,286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M8 Acier Phénolique

10246467

Gamme de prix
6,6251 € - 3,1548 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Bouton à lobes 50.0 mm M10 Acier inoxydable

10352250

Gamme de prix
39,7836 € - 37,4168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    30.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant M12 Acier Phénolique

10246474

Gamme de prix
9,4447 € - 4,7709 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Bouton à lobes 27.0 mm M5 Acier inoxydable

10352229

Gamme de prix
26,06 € - 24,5144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant M12 Acier Phénolique

10246504

Gamme de prix
15,2254 € - 7,2502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Bouton à lobes 65.0 mm M12 Acier inoxydable

10352267

Gamme de prix
68,591 € - 64,5118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Bouton à lobes 40.0 mm M8 Acier inoxydable

10352243

Gamme de prix
30,8613 € - 29,0303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    28.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant M6 Galvanised Steel

10188279

Gamme de prix
2,633 € - 2,1261 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Galvanised Steel
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M8 Galvanised Steel

10188408

Gamme de prix
3,168 € - 2,5344 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Galvanised Steel
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Volant M8 Galvanised Steel

10188446

Gamme de prix
5,4772 € - 4,4071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Galvanised Steel
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Bouton à 4 branches Femelle 308.0 mm 8 38.0 mm PA Noir

10214015

Gamme de prix
85,2281 € - 62,2068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier galvanisé
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant M12 Galvanised Steel

10188620

Gamme de prix
6,4206 € - 5,4738 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Galvanised Steel
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant 3 branches 177.0 mm (Øe) 32.0 mm Noir

10213988

Gamme de prix
17,2483 € - 11,7429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier galvanisé
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 25.0 mm Femelle M5 PP

10222584

Gamme de prix
2,4218 € - 2,3936 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222607

Gamme de prix
4,2132 € - 4,1853 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222645

Gamme de prix
4,5062 € - 4,4783 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Gamme de prix
8,2209 € - 8,1937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    37.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP Noir

10364949

Gamme de prix
3,2103 € - 3,1962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle