Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.
Séries: SR6127
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7869 € - 1,6525 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamide 6
|
||
| 0,3365 € - 0,5463 € | 12138 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,359 € - 0,5829 € | 5820 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,3041 € - 0,5533 € | 6645 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,3801 € - 0,6181 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,6082 € - 0,9912 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,7427 € - 1,5598 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Polyamide 6
|
||
| 0,3365 € - 0,5463 € | 44 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,3689 € - 0,5998 € | 3414 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,4393 € - 0,711 € | 5819 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,6378 € - 1,0349 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,6547 € - 1,0335 € | 202 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,5055 € - 0,8208 € | 728 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,4167 € - 0,6772 € | 594 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,3196 € - 0,5209 € | 8225 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,504 € - 0,8194 € | 207 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 2,8019 € - 3,52 € | 234 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acier
|
||
| 4,0945 € - 5,1039 € | 128 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acier
|
||
| 4,9562 € - 6,1812 € | 4 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acier
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 X 35
|
Acier inoxydable
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer