Menu  Rechercher

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

En stock

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Séries: SR6566

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre de bouton Hauteur bouton (mm) Longueur de poignée Ajouter au panier
10,0846 € - 11,2051 € 345 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,4263 € - 14,9181 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,0389 € - 15,5988 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
19,1215 € - 21,2461 € 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
12,5204 € - 13,9115 € 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
13,3865 € - 14,8739 € 262 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
15,0058 € - 16,6731 € 70 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
13,6464 € - 15,1627 € 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,2332 € - 15,8147 € 20 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
14,3304 € - 15,9226 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
40.0 mm
9,8191 € - 10,9101 € 130 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,5374 € - 11,7083 € 165 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,6604 € - 10,7337 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,4163 € - 12,6848 € 36 En stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,1202 € - 11,2446 € 14 En stock
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,9561 € - 13,2845 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,4784 € - 10,5316 € 110 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,4644 € - 10,516 € 25 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
15,1562 € - 16,8402 € 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
14,9619 € - 16,6243 € 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
  • sur 3
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 80.0 mm Noir

10197349

Gamme de prix
11,2051 € - 10,0846 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197370

Gamme de prix
14,9181 € - 13,4263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Acier

10630372

Gamme de prix
15,5988 € - 14,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197417

Gamme de prix
21,2461 € - 19,1215 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 40.0 mm Noir

10197363

Gamme de prix
13,9115 € - 12,5204 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197318

Gamme de prix
14,8739 € - 13,3865 €

Niveaux de stock
262 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197356

Gamme de prix
16,6731 € - 15,0058 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197387

Gamme de prix
15,1627 € - 13,6464 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197400

Gamme de prix
15,8147 € - 14,2332 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage 20.0 mm 40.0 mm 40.0 mm Acier

10633892

Gamme de prix
15,9226 € - 14,3304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    40.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197059

Gamme de prix
10,9101 € - 9,8191 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 40.0 mm Noir

10197097

Gamme de prix
11,7083 € - 10,5374 €

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197127

Gamme de prix
10,7337 € - 9,6604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 40.0 mm Noir

10197165

Gamme de prix
12,6848 € - 11,4163 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 25.0 mm Noir

10197202

Gamme de prix
11,2446 € - 10,1202 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197240

Gamme de prix
13,2845 € - 11,9561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197288

Gamme de prix
10,5316 € - 9,4784 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197325

Gamme de prix
10,516 € - 9,4644 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 70.0 mm Noir

10197431

Gamme de prix
16,8402 € - 15,1562 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197424

Gamme de prix
16,6243 € - 14,9619 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir