Menu  Rechercher

Bouchons de masquage sans collerette

En stock

Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.

  • Utilisés pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante.
  • La languette les rend faciles à installer et à retirer, permettant une insertion fluide et un ajustement parfait qui élimine les fuites ou les infiltrations indésirables.
  • Utilisés dans de nombreuses applications, telles que la peinture poudre, la peinture classique, le placage et l’étanchéité.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité FH Couleur D Matière d1 Type Ajouter au panier
0,4928 € - 0,5195 € 47584 En stock
25.4 mm
Noir
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
0,9546 € - 1,0053 € 9214 En stock
25.4 mm
Noir
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
0,2647 € - 0,2787 € 70927 En stock
25.4 mm
Noir
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,6082 € - 0,6082 € 2332 En stock
25.4 mm
Noir
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1,0349 € - 1,0898 € 12946 En stock
25.4 mm
Noir
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
6,0404 € - 6,0404 € 3366 En stock
25.4 mm
Noir
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4815 € - 0,5646 € 7 En stock
25.4 mm
Noir
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,8726 € - 1,8726 € 376 En stock
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
22.5 mm
0,1232 € - 0,2575 € 13000 En stock
15.0 mm
Noir
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
2,4358 € - 2,4358 € 686 En stock
25.4 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
0,4737 € - 0,4737 € 439 En stock
25.4 mm
Naturel
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
1,5322 € - 1,5322 € 8909 En stock
25.4 mm
Naturel
50.8 mm
Silicone
45.1 mm
1
3,2525 € - 3,2525 € 3384 En stock
25.4 mm
Noir
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
0,328 € - 0,7007 € 7600 En stock
25.0 mm
Noir
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,4998 € - 0,6674 € 4027 En stock
19.5 mm
Rouge
16.0 mm
Silicone
8.0 mm
1,0461 € - 1,0461 € 2572 En stock
25.4 mm
Naturel
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
0,7166 € - 0,8392 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
1,9008 € - 1,9994 € 248 En stock
25.4 mm
Noir
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,4012 € - 0,4012 € 25036 En stock
25.4 mm
Naturel
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
0,887 € - 0,887 € 23325 En stock
25.0 mm
Naturel
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
  • sur 4
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377468

Gamme de prix
0,5195 € - 0,4928 €

Niveaux de stock
47584 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248904

Gamme de prix
1,0053 € - 0,9546 €

Niveaux de stock
9214 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248867

Gamme de prix
0,2787 € - 0,2647 €

Niveaux de stock
70927 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377475

Gamme de prix
0,6082 € - 0,6082 €

Niveaux de stock
2332 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377482

Gamme de prix
1,0898 € - 1,0349 €

Niveaux de stock
12946 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377512

Gamme de prix
6,0404 € - 6,0404 €

Niveaux de stock
3366 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386767

Gamme de prix
0,5646 € - 0,4815 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248812

Gamme de prix
1,8726 € - 1,8726 €

Niveaux de stock
376 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 15.0 mm PVC Noir

10070710

Gamme de prix
0,2575 € - 0,1232 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248850

Gamme de prix
2,4358 € - 2,4358 €

Niveaux de stock
686 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386699

Gamme de prix
0,4737 € - 0,4737 €

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386736

Gamme de prix
1,5322 € - 1,5322 €

Niveaux de stock
8909 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377499

Gamme de prix
3,2525 € - 3,2525 €

Niveaux de stock
3384 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10092347

Gamme de prix
0,7007 € - 0,328 €

Niveaux de stock
7600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 19.5 mm Silicone Rouge

10240830

Gamme de prix
0,6674 € - 0,4998 €

Niveaux de stock
4027 En stock
Caractéristiques
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage sans collerette 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377444

Gamme de prix
1,0461 € - 1,0461 €

Niveaux de stock
2572 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386774

Gamme de prix
0,8392 € - 0,7166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386811

Gamme de prix
1,9994 € - 1,9008 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248751

Gamme de prix
0,4012 € - 0,4012 €

Niveaux de stock
25036 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10377437

Gamme de prix
0,887 € - 0,887 €

Niveaux de stock
23325 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel